Construcción modular de máquinas

Construcción modular de máquinas

Construcción de máquinas de forma modular y flexible

Construya su máquina de manera modular y flexible con los sistemas enchufables.

Hoy en día, las máquinas tienen que adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Un concepto modular garantiza a su cliente la máxima flexibilidad posible. La construcción modular también simplifica el transporte y la instalación de máquinas grandes y amplias en la empresa del cliente.

Las máquinas e instalaciones de conmutación de construcción modular se pueden desarrollar paralelamente y montar en el lugar de destino de forma fácil, rápida y segura. Los sistemas enchufables en combinación con pasacables configurables por separado le respaldan y le garantizan la flexibilidad necesaria. En caso necesario, podrá equipar su máquina rápidamente y aumentar así el grado de utilización.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020