Cajas distribuidoras

Cajas distribuidoras para aplicaciones de señales y potencia

Con las cajas distribuidoras cableará de manera rápida y clara in situ. Las cajas distribuidoras agrupan varios cables fácilmente en un cable principal unido al sistema de control. Gracias a la indicación de estado tendrá una visión clara con multiplicidad de señales.

Go to Product Detail Page for item 1452945
SACB-6/ 6-SC SCO P - Caja distribuidora
SACB-6/ 6-SC SCO P - Caja distribuidora
1452945

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por resorte 180°, apantallamiento: no

Go to Product Detail Page for item 1516797
SACB-4/ 8-L-C SCO - Caja distribuidora
SACB-4/ 8-L-C SCO - Caja distribuidora
1516797

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, requisitos ampliados, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no

Go to Product Detail Page for item 1452796
SACB-8/16-C SCO P - Caja distribuidora
SACB-8/16-C SCO P - Caja distribuidora
1452796

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no

Go to Product Detail Page for item 1517178
SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Caja distribuidora
SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Caja distribuidora
1517178

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, requisitos ampliados, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Go to Product Detail Page for item 1555541
SACB-8/16-L- 5,0PVC FB - Caja distribuidora
SACB-8/16-L- 5,0PVC FB - Caja distribuidora
1555541

Caja distribuidora, aplicación: Industria alimentaria, tipo de conexión: Conector hembra M12 Acero inoxidable, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Sus ventajas

  • Cableado flexible gracias a la amplia gama de productos y a las diferentes conexiones para cables principales de las cajas distribuidoras
  • Mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico sencillo
  • Seguridad en campo gracias a carcasas encapsuladas y elevados índices de protección

Nuevos productos

Caja distribuidora M12 Push-Pull con conexión de cubierta enchufable

Cajas distribuidoras M12 con bloqueo rápido Push-Pull

El nuevo estándar para la tecnología de automatización

Las nuevas cajas distribuidoras M12 convencen por una instalación de extremo a extremo intuitiva y sin herramientas. El cable principal y los conectores M12 se conectan de forma cómoda y segura con una inserción directa. Esto garantiza un importante ahorro de tiempo y un cableado seguro.

Características principales

  • Cubierta de conexiones insertable
  • Conexión de cable principal con Push-in Technology
  • Bloqueo rápido Push-Pull según IEC 61076-2-010
  • Codificación A, variantes de 4 y 5 polos, sin apantallar
  • Sección de conexión: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Índice de protección: IP65, IP67
  • Rango de temperatura: -25 °C … 80 °C

Sus ventajas

  • Instalación rápida y sin herramientas gracias a la cubierta de conexiones insertable con bloqueo por encaje
  • Conexión sencilla del cable principal con Push-in Technology
  • Montaje rápido y seguro de los conectores con bloqueo rápido Push-Pull
  • Más flexibilidad gracias a los puertos M12 para conectores por tornillo o Push-Pull clásicos
  • Asignación clara gracias a los rótulos de marcado en la cubierta y la carcasa de base

Caja distribuidora para uso externo en máquinas

Caja distribuidora para uso externo en máquinas

Cajas distribuidoras pasivas para cualquier aplicación

En la tecnología de conexión descentralizada los sistemas de distribución pasivos representan la unión entre la periferia y el PLC. Phoenix Contact le ofrece cajas de sensores/actuadores especialmente adecuadas para cada necesidad. Desde distintos tamaños de rosca pasando por múltiples tecnologías de conexión de los cables principales hasta productos que van más allá de las especificaciones clásicas del ámbito industrial.

Instalación sin herramientas de extremo a extremo con cajas distribuidoras Push-Pull M12

Instalación sin herramientas de extremo a extremo con cajas distribuidoras Push-Pull M12

Instalación sin herramientas de extremo a extremo con cajas distribuidoras Push-Pull M12

Las cajas distribuidoras M12 Push-Pull convencen por una instalación intuitiva y sin herramientas de extremo a extremo. Los cables principales y los conectores M12 se conectan de forma cómoda y segura con una inserción directa. Esto garantiza un importante ahorro de tiempo y el cableado seguro.

Agrupar y distribuir de forma efectiva

Visión general de la gama de cajas distribuidoras
Cajas distribuidoras con conexión por corte de aislante IDC
Cajas distribuidoras totalmente encapsuladas
Caja distribuidora con asignación doble
Caja distribuidora con conexión de cable principal enchufable
Visión general de la gama de cajas distribuidoras

Además de distribuidores totalmente encapsulados con rosca M8, también están a su disposición, en función del caso de aplicación, distribuidores con rosca M12 de metal o de plástico. Asimismo, se suministran distintas versiones de la conexión del cable principal.

Cajas distribuidoras con conexión por corte de aislante IDC

Ahorre tiempo y conectores. Con la conexión por corte de aislante IDC QUICKON, se conectan los extremos del cable al aire directamente al distribuidor sin necesidad de pelarlos.

Cajas distribuidoras totalmente encapsuladas

También en caso de influencias corrosivas, los distribuidores totalmente encapsulados ofrecen una protección amplia de la placa de circuito impreso.

Caja distribuidora con asignación doble

Con la utilización de los distribuidores en Y por cada ranura se pueden conectar hasta dos señales. Esto ahorra espacio en la instalación y gastos de cableado.

Caja distribuidora con conexión de cable principal enchufable

Las nuevas cajas distribuidoras M12 Push-Pull autoconfeccionables ofrecen una conexión de cubierta enchufable con bloqueo por encaje. La cubierta se fija fácilmente a la carcasa de base de la caja distribuidora sin tornillos. Los ganchos de sujeción garantizan una fijación segura. La cubierta de conexiones también puede desmontarse sin herramientas si es necesario cambiarla. Basta con empujar los ganchos de sujeción hacia delante con el dedo para abrir el enclavamiento.

Cajas distribuidoras para aplicaciones especiales

Caja distribuidora M12 apantallada
Caja distribuidora para aplicaciones exteriores
Caja distribuidora de acero inoxidable para la industria alimentaria con cables y conectores conectados
Caja distribuidora M12 apantallada

Con las cajas y los cables para sensores/actuadores con apantallamiento de 360° y los conectores podrá transmitir de manera fiable señales también en aplicaciones críticas CEM.

Caja distribuidora para aplicaciones exteriores

El cableado M12 para uso en exteriores está sometido constantemente a condiciones extremas: radiación ultravioleta, carga de ozono, calor extremo, frío extremo y cambios de temperatura repentinos. Además, el cableado debe resistir fuertes chorros de agua, distintos aceites, vibraciones y sacudidas.
Gracias al empleo de materiales de alta calidad, la corrosión y las cargas medioambientales extremas no resultan ningún problema para nuestro cableado de exteriores M12.

Caja distribuidora de acero inoxidable para la industria alimentaria con cables y conectores conectados

La industria alimentaria demanda grandes exigencias de los componentes y materiales con respecto a su índice de protección, resistencia a la corrosión e higiene. Phoenix Contact ofrece una solución completa para las aplicaciones en este entorno. El diseño higiénico especial hace que la caja distribuidora sea especialmente fácil de limpiar y el acero inoxidable garantiza una amplia protección contra la corrosión.