Para el cableado de señales, datos y potencia con conectores M12 Push-Lock, no se necesita ni un destornillador ni una tercera mano. Cablee conductores rígidos y pretratados de forma sencilla y sin herramientas mediante la inserción directa. Para conectar hilos finos o conductores con una sección superior y para soltar conductores ya conectados, basta con abrir el punto de embornaje con la palanca. El soporte de contactos está marcado con colores y números. Esto simplifica la asignación de los conductores y se evitan los errores de conexión. La conexión firme y segura está garantizada por una fuerza de contacto definida y estable a largo plazo.
Conector, Universal, 5-polos, Hembra de conexión recta M12, Codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm