Bornas para carril con sistema

Bornas para carril con sistema

Las bornas para carril de Phoenix Contact le permiten una alta flexibilidad en la estructura del regletero de bornas. Elija entre diferentes tecnologías de conexión y combine las bornas mediante la colocación de puentes con foso puenteado doble. El sistema de bornas para carril destaca por los accesorios de puenteado, rotulación y comprobación.

Sus ventajas

  • Flexibilidad total: bornas con distintas tecnologías de conexión combinables entre sí libremente
  • Posibilidad de puenteo y comprobación gracias al foso puenteado doble
  • Posibilidad de comprobación adicional sin retirar los conductores ni los puentes mediante la toma de pruebas integrada
  • Ahorro de costes gracias a los accesorios de puenteo, rotulación y prueba homogéneos
  • Amplios datos digitales

Nuevos productos

Bornas para carril enchufables con tecnología Push-X en un carril DIN
Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla, así como bornas de energía con tecnología Push-X encajadas en un carril DIN
Familia de productos de conectores de servicio LPS
Familia de productos de conectores de derivación LPO

Bornas para carril enchufables con Push-X

Fácil enchufe con COMBI y Push-X

Las bornas para carril enchufables con zona de enchufe COMBI y conexión Push-X revolucionan el cableado. Aumente la eficiencia con un cableado sin esfuerzo en el armario de control mediante la conexión Push-X y conecte el nivel de campo con conectores COMBI preconfeccionados.

Características principales

  • Tecnología de conexión 1: conexión Push-X
  • Tecnología de conexión 2: zona de enchufe COMBI
  • Sección nominal: 2,5 mm²
  • Secciones de cable: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertido según IEC)
  • Corriente: 24 A
  • Tensión: 800 V

Sus ventajas

  • Alta comodidad de manejo para todos los tipos de conductores gracias a la tecnología de inserción directa sin ejercer fuerza y sin herramientas
  • Conexión especialmente rápida de conductores flexibles sin puntera
  • Conexión intuitiva gracias a la información visual y táctil del punto de embornaje
  • Desbloqueo rápido de los conductores gracias al mecanismo de bloqueo en el punto de embornaje
  • Flexibilidad total gracias a los conectores COMBI estándar configurables con hasta 15 polos

Bornas de función con tecnología Push-X

Interrupción rápida y segura de señales

Los conductores flexibles también pueden cablearse sin herramientas con las bornas de función Push-X. Las zonas de separación integradas también facilitan la separación de señales. Las bornas de base seccionables TG también ofrecen la posibilidad de integrar conectores funcionales de forma segura.

Características principales

  • Tecnología Push-X
  • Bornas de medición seccionables: 6 mm²
  • Corriente nominal: 30 A
  • Tensión nominal: 500 V
  • Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla: 2,5 mm²
  • Corriente nominal: 24 A
  • Tensión nominal: 500 V

Sus ventajas

  • Gran comodidad de manejo gracias a la nueva tecnología Push-X sin herramientas
  • Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin puntera
  • Cortocircuito automático avanzado del transformador de corriente "Make before break" en las bornas de medición seccionables
  • Separación sencilla de señales e integración de varios conectores de funciones
  • Gran ahorro de costes gracias a los accesorios estandarizados del sistema CLIPLINE complete

Conectores de servicio LPS

Para realizar pruebas rápidas y sencillas

Los conectores de servicio LPS son adecuados para diversas aplicaciones de ensayo. Los conectores macho están equipados con Push-in Technology por palanca, que permite un cableado múltiple rápido y sencillo. Para garantizar una calidad duradera y constante, los resortes de contacto tienen una superficie plateada.

Características principales

  • Push-in Technology por palanca (LP)
  • Superficie plateada de las partes activas
  • Corriente nominal: 24 A
  • Tensión nominal: 800 V
  • Variantes modulares

Sus ventajas

  • Máxima comodidad de manejo – La tecnología por palanca permite un cableado rápido y sin esfuerzo
  • Gran flexibilidad – Conexión de diferentes tipos de conductores con y sin puntera
  • Instalación rápida – Fácil integración en el foso puenteado de las bornas para carril

Conectores de derivación LPO

Integración rápida de derivaciones adicionales

Los conectores de derivación LPO con Push-in Technology por palanca permiten integrar fácilmente derivaciones adicionales a través del foso puenteado de las bornas para carril. Así, los conectores macho LPO ofrecen una gran ventaja, especialmente en caso de cambios de diseño en el armario de control.

Características principales

  • Push-in Technology por palanca (LP)
  • Diseño especial del resorte para alcanzar fuerzas de cierre elevadas
  • Corriente nominal: 24 A
  • Tensión nominal: 800 V
  • Variantes modulares

Sus ventajas

  • Máxima comodidad de manejo – La tecnología por palanca permite un cableado rápido y sencillo
  • Gran flexibilidad – Conexión de diferentes tipos de conductores con y sin puntera
  • Montaje rápido - Fácil integración en el foso puenteado de la borna para carril
  • Conexión segura - El diseño de los conectores de derivación permite una conexión duradera y robusta

Software de diseño PROJECT complete CLIPLINE complete

Gracias al doble foso puenteado, el sistema ofrece la posibilidad de combinar de forma libre y flexible las diferentes bornas para carril.
El sistema dispone de accesorios de prueba, rotulación y puenteado uniformes. Se pueden reducir los costes de almacenamiento y logística gracias al menor número de piezas individuales.
Puede crear regleteros de bornas de manera rápida y efectiva con nuestro software de diseño gratuito PROJECT complete.

Regletero de bornas con varias bornas para carril y tecnologías de conexión

Sistema de bornas para carril CLIPLINE complete

Las bornas para carril superan los requisitos normativos

Las bornas para carril de Phoenix Contact están verificadas y homologadas para una gran cantidad de aprobaciones nacionales e internacionales. Las bornas son muy resistentes a las influencias ambientales y ofrecen una gran estabilidad y fiabilidad a largo plazo. Gracias a las propiedades de los materiales y a las propiedades eléctricas y mecánicas, las bornas para carril superan los requisitos normativos de las diferentes industrias. Para que se pueda garantizar la calidad a largo plazo, las bornas se prueban durante todo el proceso de fabricación.

Tecnologías de conexión del sistema CLIPLINE complete

Borna para carril XT 2,5 con espacio de sujeción transparente
Borna para carril con Push-X Technology
Borna para carril push-in con conductores y puente insertados
Borna con conexión push-in PTV lateral
Borna de conexión por resorte con conductores y puentes
Borna para carril XT 2,5 con espacio de sujeción transparente

Las bornas para carril XT con tecnología Push-X permiten conectar fácilmente conductores rígidos y flexibles con o sin puntera. Incluso los conductores pequeños y flexibles pueden embornarse rápida y fácilmente gracias a la cámara de contacto pretensada. Introduzca los conductores fácilmente hasta el extremo de la cámara. Al presionar el mecanismo de bloqueo en el extremo de la cámara, el resorte de contacto se libera y se cierra en un instante. Las bornas XT están disponibles inicialmente con una sección nominal de 2,5 mm².

Ir al vídeo
Borna para carril con Push-X Technology

Rediseño de la conexión de conductores sin herramientas: Push-X permite el cableado directo con conductores rígidos y flexibles con o sin punteras gracias al resorte de contacto pretensado. Introduzca el conductor sin forzarlo hasta el final de la cámara de embornaje. En cuanto el conductor presiona el bloqueo del resorte de contacto hasta la posición final, la pestaña se libera y el resorte de contacto se cierra automáticamente. El conductor se emborna directamente. Al igual que en la conocida tecnología push-in, el conductor se libera con el pulsador de accionamiento naranja. Al mismo tiempo, el resorte de contacto está pretensado para el nuevo proceso de cableado.

Ir al vídeo
Borna para carril push-in con conductores y puente insertados

Con la tecnología de conexión push-in podrá establecer el contacto fácilmente de conductores a partir de 0,25 mm², directamente y sin herramientas. Los resortes de contacto especiales de las bornas para carril permiten fuerzas de inserción hasta un 50 % inferiores. Además, convence por la alta calidad de contacto y las elevadas fuerzas de extracción de conductores. La tecnología push-in está disponible para secciones de cable hasta 185 mm².

Ir al vídeo
Borna con conexión push-in PTV lateral

Las bornas para carril PTV de Phoenix Contact poseen una conexión push-in lateral. La conexión combina la guía de conductores lateral de la conexión por tornillo con la tecnología de inserción directa sin herramientas de la conexión push-in. Las bornas para carril combinan así las ventajas de ambas tecnologías de conexión. Así se garantiza un cableado rápido y claro sin radios de flexión.

Ir al vídeo
Borna de conexión por resorte con conductores y puentes

Las bornas para carril con conexión por resorte son particularmente aptas para aplicaciones sensibles a las vibraciones. Mediante la fuerza constante de los resortes, las bornas para carril ofrecen una alta seguridad de contacto independientemente del operario. Los puntos de embornaje de las bornas de conexión por resorte se pueden abrir fácilmente con un destornillador. Las bornas para carril están disponibles con una sección de hasta 35 mm².

Ir al vídeo
Borna de tornillo con conductores y puentes
Conexión COMBI con conector macho
Conexión por corte de aislante QUICKON con conductores
Conexión por espárrago con conductores y puentes
Borna de tornillo con conductores y puentes

Las bornas para carril con tecnología de conexión por tornillo se conocen y aceptan en todo el mundo desde hace más de ochenta años. La conexión por tornillo le ofrece la máxima fuerza de contacto y no requiere mantenimiento gracias al principio Reakdyn. Las bornas para carril permiten la conexión de varios conductores en tan solo un punto de embornaje. Conecte conductores de cobre con una sección de hasta 240 mm² sin ningún tipo de tratamiento previo.

Ir al vídeo
Conexión COMBI con conector macho

Las bornas para carril con conexión COMBI satisfacen las exigencias más altas y universales.
La corriente nominal es conducida a las bornas a través del pin de contacto. En combinación con el sistema de contacto del conector macho, la variante de conexión soporta niveles de vibración extremos. La conexión de las bornas COMBI es apta para el cableado automatizado, semiautomatizado o manual.

Ir al vídeo
Conexión por corte de aislante QUICKON con conductores

Una característica de las bornas para carril con tecnología de conexión rápida es el contacto por corte de aislante patentado que se puede emplear con la palanca de giro que ahorra espacio mediante un destornillador.
En solo un paso se realiza la conexión del conductor aislado y sin tratamiento previo.
El ahorro de tiempo es de hasta un 60 %. Gracias a las secciones disponibles de hasta 4 mm², las bornas son aptas para el cableado de corriente de control dentro del armario de control.

Ir al vídeo
Conexión por espárrago con conductores y puentes

Las bornas para carril con conexión por espárrago son excelentes para conectar terminales anulares y de horquilla. La conexión le permite lograr una elevada fuerza de extracción de conductores gracias a la alta fuerza de contacto y a las amplias superficies de contacto. Las bornas para carril con conexión por espárrago permiten una conexión de varios conductores en tan solo un punto de embornaje. Otra ventaja son las tuercas de sombrerete en las tapas abatibles.

Ir al vídeo
Distintos accesorios para bornas para carril

Accesorios para bornas para carril

Accesorios normalizados para bornas para carril

Los accesorios normalizados para el sistema de bornas de carril CLIPLINE complete incluyen una amplia gama de productos diferentes. Además de los accesorios normalizados para puentes, prueba y rotulación, también se incluyen accesorios especiales como conectores de derivación, clavijas funcionales o conectores de servicio. Encontrará los accesorios para todas las bornas en el siguiente enlace o directamente en las bornas correspondientes. Además, cada borna dispone de accesorios específicos, como tapas finales. Estos accesorios solo pueden encontrarse en las bornas correspondientes.

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.

Folleto de producto de bornas para carril

Folleto de producto de bornas para carril

Folletos de las bornas para carril

¿Desea recibir información impresa sobre nuestras bornas para carril? A continuación, encontrará varios folletos sobre las bornas para carril y los distribuidores de maniobra. Además del folleto de producto, encontrará un folleto sobre el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete y sobre las pruebas de calidad de las bornas para carril.