Controlador de velocidad y de parada

Controlador de velocidad y de parada

Control de velocidad seguro y compacto

Los controladores de velocidad y de parada supervisan las piezas giratorias y las desconectan en caso de emergencia de forma segura.

Regresar a Dispositivos de conmutación de seguridad

Categorías

Buscar en Controlador de velocidad y de parada

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las velocidades demasiado elevadas conllevan peligros para las personas y la máquina. Con los controladores de velocidad y de parada PSRmotion de Phoenix Contact podrá desconectar de forma segura y rápida en caso de emergencia.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio de hasta el 75 % gracias a la construcción compacta
  • Configuración sencilla mediante los pulsadores incluidos en el producto o con el software PSRmotion
  • Máxima compatibilidad gracias al control de movimientos con todos los tipos de sensores habituales
  • Máxima protección contra manipulación gracias a mecanismos de protección innovadores
  • Los controladores de velocidad y de parada PSRmotion forman parte del sistema COMPLETE line

Controlador de velocidad y de parada compacto

Controlador de velocidad y de parada PSRmotion  

Controlador de velocidad y de parada PSRmotion

Con el controlador de velocidad y de parada combinado PSR-MM30 se pueden controlar hasta tres modos operativos diferentes. Gracias al procedimiento de medición fiable, PSR-MM30 ofrece una alta disponibilidad de la planta.

  • Ancho de construcción 22,5 mm
  • Compatible con encoders de seguridad modernos hasta SIL 3
  • Registro de movimientos mediante el encoder o el detector de proximidad
  • Salidas de relé de conducción forzada, salidas de señal parametrizables
  • Monitorización en directo con el software PSRmotion
  • Puesta en servicio con conexión USB
  • Compatible con el interruptor de seguridad PSRswitch gracias al control de la puerta de protección integrado
  • Hasta PL e y SIL 3

Monitorización en directo con el software PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion para el controlador de velocidad y de parada compacto

Con el software PSRmotion se puede poner en servicio, parametrizar y supervisar de forma cómoda el controlador de velocidad y de parada PSR-MM30.

En el servicio de medición en directo puede visualizar los movimientos registrados en su máquina.

Puede descargar el software para Windows de forma gratuita. La adaptación del software se realiza con una interfaz USB.

Control de parada muy compacto sin sensores adicionales

Controlador de parada sin sensores PSRmotion  

El controlador de parada muy compacto PSRmotion no requiere sensores adicionales

Con el controlador de parada estrecho PSR-MM25 se supervisa la parada de la máquina sin sensores adicionales y, p. ej., se acciona un dispositivo de bloqueo. Para detectar la parada se evalúa la tensión inducida en un devanado del motor.

  • Ancho de construcción 12,5 mm
  • Puesta en servicio sencilla con el botón de configuración
  • Uso para máquinas con y sin convertidor de frecuencia
  • Salidas de relé de conducción forzada, dos salidas de señal

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas