PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
-
Dispositivo de conmutación de seguridad
1249516
Dispositivo de conmutación de seguridad para el control de velocidad y del rango de velocidad hasta SIL 3, categoría 4, PL e, evaluación de dos canales del campo de giro de motores de corriente alterna y trifásicos, borna push-in enchufable, anchura: 12,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
Aplicación | Controlador de velocidad |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II (600 V) |
III (300 V) | |
III | |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | 70 ms (con arranque automático Us ) |
70 ms (con arranque controlado, manual Us ) | |
Margen de tiempo de retardo | 0 s ... 2 s ±10 % (Retardo a la desconexión) |
0 s ... 10 s ±10 % (Retardo a la conexión) | |
Tiempo de rearranque | < 5 s (Tiempo de arranque) |
Duración del pulso de arranque | ≤ 2 s (Arranque manual) |
≥ 200 ms (Arranque manual) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3 W (Con US = 26,4 V, IL² = 6 A²) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Interfaces | sin sensores |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V (ÜKAT III) |
600 V (ÜKAT II) | |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento de base de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y carcasas |
Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre 13/14 y A1/A2 ,S34 ,MO |
|
Separación segura, aislamiento reforzado de 8 kV: entre L1/L2/L3 y A1 ,A2 ,S34 ,MO entre L1/L2/L3 y 13/14 |
|
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % (Proteger externamente) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 46 mA |
Consumo de potencia en US | 1,1 W |
Tiempo de filtro | 20 ms (con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
Protección por fusible | 1 A (lento) |
Digital: Entrada digital | |
Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
Número de entradas | 1 (Entrada de confirmación parametrizable no orientada a la seguridad: S34) |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 0,5 mA |
Tiempo de filtro | 20 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 500 Ω (Circuito de entrada y de reinicio con Us) |
Circuito de protección | Diodo supresor de 33 V |
Absorción de corriente | típ. 3 mA (con 24 V) |
Medición | |
Denominación Entrada | Entradas de sensor |
Número de entradas | 3 (Entradas de sensor orientadas a la seguridad: L1 , L2 , L3) |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 90 V AC ... 690 V AC |
Precisión | ± 1 % |
Frecuencia límite | min. 0,5 Hz |
máx. 1200 Hz | |
Absorción de corriente | 0,35 mA |
Relé: Circuito de disparo | |
Descripción de la salida | 2 NA en serie, flotantes |
Número de salidas | 1 (Contactos NA orientados a la seguridad: 13/14) |
Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de disparo |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 12 V |
máx. 250 V AC/DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
Corriente de entrada | min. 3 mA |
máx. 6 A | |
Corriente constante límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 36 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Fusible de salida | 6 A gL/gG |
Notificar | |
Descripción de la salida | PNP |
Número de salidas | 1 (Salida de señal no orientada a la seguridad: MO) |
Tensión | 23 V DC (US - 1 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA |
Carga óhmica | min. 240 Ω |
Frecuencia de conmutación | 0,5 Hz (resistiva) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad Diodo supresor de 33 V |
Protección contra cortocircuito | sí |
Conmutación de descarga | Sí, interno |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Indicación de estado | 1 LED verde, rojo (OUT) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED verde, rojo (PWR) |
Indicación de errores | LED rojo (parpadea en caso de fallo o sobrecarga) |
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 116,6 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición para el montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1249516 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA242 |
GTIN | 4063151354688 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 153,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 148 g |
Número de tarifa arancelaria | 90328900 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | ebdfe503-3634-435f-8476-c5556d3e153a |
Productos compatibles
Sus ventajas
Control de movimiento seguro basado en la medición del campo de giro sin sensor del accionamiento
Disponibilidad de la planta máxima, procedimiento de medición resistente a factores perturbadores como golpes, vibraciones y CEM
Funciones de seguridad integradas: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Parametrización sencilla y monitorización online a través del software PSRmotion de descarga gratuita
1 circuito de disparo, 1 salida de señal digital parametrizable
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago