Conexión especial

Versátil y único a la vez

Versátil y único a la vez

Con las técnicas de conexión especiales también disponemos de un borne para su caso especial.

Regresar a Bornas para carril

Categorías

  • Lista de productos conexión TERMI-POINT®
    Conexión TERMI-POINT

    Bornes especiales de uno o dos pisos con conexión TERMI-POINT®. También disponible en la combinación con conexión por tornillo.

  • Matrices de marshalling
    Matrices de marshalling

    Maniobre las señales de forma segura con un innovador sistema de control de colores con una densidad de empaquetado hasta un 20 % superior.

Buscar en Conexión especial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bornes de conexión especiales de Phoenix Contact son tan únicos como sus requisitos. Desde la técnica de transporte hasta la técnica de procesos: tenemos para usted la solución adecuada.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio gracias a la conexión de varios conductores
  • Conexión por tornillo que no precisa mantenimiento gracias al principio Reakdyn
  • Aplicación flexible, ya que la conexión por enchufe plano se encuentra disponible en varios tamaños
  • Conecte simplemente varios conductores a la conexión TERMI-POINT®

Conexión de enchufe plano

Bornes con conexión de enchufe plano  

Ahorra mucho espacio: conexión de enchufe plano

Las conexiones de conectores planos son la solución ideal para situaciones en las que se dispone de poco espacio. Las paredes de la carcasa sobresalen solo un poco de las piezas de metal. Así puede fijar los canales de cables cerca de la regleta de bornes y ahorrar con ello mucho espacio.

Puede usar los conectores hendidos en función de los requisitos. En vez de un manguito enchufable de 6,3 mm también puede insertar un manguito enchufable completamente aislado o dos manguitos enchufables desnudos de 2,8 mm.

Conexión TERMI-POINT®

Bornes con conexión TERMI-POINTsup®/sup  

Ideales para varias conexiones: TERMI-POINT®

Para los planos de clasificación y distribución de instalaciones de sistemas de control, Phoenix Contact ofrece bornes y conectores de clasificación con conexión TERMI-POINT®.

Las variantes TERMI-POINT® se diferencian en función de la posición del pin en relación con el borne:

  • pines dispuestos longitudinalmente para regletas de bornes montadas verticalmente
  • pines dispuestos transversalmente para regletas de bornes montadas horizontalmente
  • Puede conectar hasta tres conexiones en un pin

 

Panales de distribución

Panales de distribución  

Panales de distribución

Gracias a su construcción, los panales de distribución PTMC le ofrecen la mayor densidad de señales en la distribución en el campo de la automatización. La construcción modular con exactitud de polos y con elementos de matriz de colores garantiza un cableado claro y sin errores. Los diferentes elementos están disponibles en once colores.

Alta calidad

Componentes de un borne: piezas metálicas y de plástico  

piezas de plástico y de metal de alta calidad

Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales.

Piezas metálicas de aleaciones de cobre de alta calidad y resistentes a las fisuras de tensión y a la corrosión:

  • no se forman elementos con humedad
  • relaciones de contacto seguras
  • bajo nivel de calentamiento gracias a una buena conductividad eléctrica
  • superficie protegida con una capa de níquel y/o cinc galvanizada sin plomo

Carcasa aislante de plástico elástico y resistente a golpes:

  • reciclable, sin halógenos y resistente a radiaciones UV
  • buena resistencia al clima tropical y a termitas
  • temperaturas de servicio hasta 130 ºC
  • alta resistencia química
  • excelentes cualidades de envejecimiento
  • certificada según UL 94 para la clase de combustibilidad V0

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020