El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Maniobra de señales para sistemas de E/S estándar

Maniobra de señales para sistemas de E/S estándar

Para la maniobra de señales para sistemas de E/S estándar, nuestros Termination Carrier le ofrecen una solución Plug & Play: los soportes de módulos le ayudan a realizar una conexión rápida y sin fallos de equipos sobre carril DIN clásicos a las tarjetas de E/S estándar de su sistema de automatización mediante cableado del sistema VARIOFACE preconfeccionado.

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Juego de cables
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Juego de cables
2902657

Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para amplificadores de separación de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.2 y 2.2 (transmisión de señales con tarjetas de entrada activas) así como 1.1 y 1.2 (fuente de alimentación) a la placa de señales.

Sus ventajas con nuestro Termination Carrier para la maniobra de señales para sistemas de E/S estándar

  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Alta disponibilidad de la planta gracias a una carcasa robusta y una placa de circuito impreso de terminación desacoplada mecánicamente
  • Cableado sencillo gracias a los juegos de cables enchufables y codificados y a los cables de sistema preconfeccionados
  • Adaptación óptima gracias a los diferentes conectores de sistema y adaptadores frontales para las tarjetas de E/S de diversos sistemas de automatización
  • Fácil mantenimiento gracias a la sustitución de módulos hot swap y a los elementos de conexión de fácil acceso
  • Solo se requiere un diseño de ingeniería para las aplicaciones de carriles DIN y sistemas

Nuevos productos

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Acoplamiento al sistema periférico descentralizado

El Termination Carrier permite la conexión Plug and Play sin errores de diversos tipos de señales a su Siemens SIMATIC ET200SP HA. El uso de equipos de carril DIN clásicos solo requiere un diseño de ingeniería para aplicaciones de carril DIN y de sistema.

Características principales

  • Para acondicionadores de señal NAMUR con seguridad intrínseca MACX Analog
  • Para acondicionadores de señal de alimentación y de entrada con seguridad intrínseca MACX Analog
  • Para acondicionadores de señal de salida con seguridad intrínseca MACX Analog
  • Para relés de acoplamiento PSR MINI SIL

Sus ventajas

  • Rápida conexión de señales a su Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Alta disponibilidad de la planta mediante una carcasa robusta con placa de circuito impreso con terminación desacoplada mecánicamente
  • Cableado sencillo mediante juegos de cables codificados enchufables y cables del sistema preconfeccionados
  • Fácil mantenimiento gracias a la sustitución de módulos hot swap y a los elementos de conexión de fácil acceso

Termination Carrier MACX Analog sin equipar
Productos Inferface Analog, Interface Cabling, MACX y Termination Carrier
Diferentes conectores de sistema y adaptadores frontales: MACX Analog, cableado del sistema, Termination Carrier, acondicionadores de señal
 Termination Carrier MACX Analog apto para hot swap
Termination Carrier MACX Analog y equipo sobre carril DIN
Termination Carrier MACX Analog sin equipar

El soporte de aluminio estable y resistente a las vibraciones está equipado con un perfil para alojar equipos sobre carril DIN estándar. Además, la placa de circuito impreso final se desacopla mecánicamente.

Productos Inferface Analog, Interface Cabling, MACX y Termination Carrier

Integración de los equipos para carril estándar en la placa de circuito impreso del Termination Carrier mediante los juegos de cables enchufables y codificados.

Diferentes conectores de sistema y adaptadores frontales: MACX Analog, cableado del sistema, Termination Carrier, acondicionadores de señal

Para una adaptación óptima a las tarjetas de E/S de su sistema de automatización, existen diferentes conectores de sistema y adaptadores frontales, p. ej.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 Termination Carrier MACX Analog apto para hot swap

Los puntos de conexión de fácil acceso y el cambio de módulos hot swap le facilitan el mantenimiento.

Termination Carrier MACX Analog y equipo sobre carril DIN

Gracias al uso de equipos sobre carril DIN estándar solo necesita un diseño de ingeniería para aplicaciones de carriles DIN estándar y de sistema.

Termination Carrier MINI Analog Pro en el armario de control

La solución que ahorra espacio para la maniobra de señales de E/S estándar

En combinación con los acondicionadores de señal muy compactos, MINI Analog Pro le ofrece con el Termination Carrier una densidad de empaquetado única en el armario de control.
Ahorre hasta un 65 % de espacio en comparación con las soluciones habituales del mercado:
Diseño compacto: con una altura de 160 mm y una profundidad de 175 mm inclusive los módulos encajados.
Conexiones de sistema dispuestas para el ahorro de espacio: el radio de los cables de sistema no sobresale por encima de los módulos.
Soporte para carril DIN con soporte final integrado, de forma que se pueden yuxtaponer directamente varios Termination Carrier.
Con el Termination Carrier y MINI Analog Pro puede instalar hasta 320 canales en un armario de control de 80 x 200 cm.

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"