Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,8 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado
Destornillador y taladro atornillador a batería
Los destornilladores de la familia de productos SCREWFOX se han adaptado para una gran variedad de tornillos distintos. Esto se aplica sobre todo para los productos de nuestra gama de bornas para carril. Los mangos con diseño ergonómico de los destornilladores permiten transmitir los pares de apriete necesarios con fuerza moderada. El programa de productos se completa con taladros atornilladores a batería y de par ajustables.
Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado
Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado
Herramienta de accionamiento, para todos los resortes de 2,5 mm2 a 4,0 mm2
Set destornillador, aislamiento de protección integrado en mango, punta plana/en estrella Phillips/perfil combinado, Pozidriv®+punta plana (más-menos), aislamiento VDE, 7 uds., incl. rack; el set contiene los siguientes artículos: 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100
Set de destornilladores, cruz/ranura Phillips Recess®, aislamiento VDE, 6 piezas, incl. rack
Herramienta para accionar bornes ST, aislada, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado
Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 2 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado
Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 3 ‑ 6 Nm
Caja de llaves de vaso de 1/4", 47 ud., carraca reversible de 1/4", 48 dientes con bloqueo rápido, prolongaciones de 1/4" de 50 mm y 100 mm, empuñadura para atornilladora de 1/4", prolongación de 1/4" flexible de 150 mm, articulación cardán de 1/4", empuñadura en T de 1/4"
Adaptador para puntas de 2 x 1/4", 13 llaves de vaso moleteadas de 1/4" con ancho de llave 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm, 21 puntas para llave de vaso moleteadas: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x hex. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x ranura 4, 5,5, 7 mm, llave de pipa angular hex. 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, maletín de plástico resistente a las roturas y los golpes con solapa de cierre metálica
Sus ventajas
- Larga vida útil: accionamientos templados y bonificados de forma especial
- Elevada transferencia del par mediante una geometría de la empuñadura de dos componentes especial
- Sólidos gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Tanto si se trata de puntas, destornilladores con distintos accionamientos y tamaños o atornilladores dinamométricos a batería o manuales: Phoenix Contact dispone de la herramienta para atornillar adecuada para usted. Aproveche estas ventajas inteligentes de nuestro destornillador:
Destornillador SCREWFOX empleado en el armario de control
Herramienta para atornillar SCREWFOX
Los destornilladores se han desarrollado de forma óptima para fosos de tornillos y fosos de bornas.
Las empuñaduras de dos componentes y las formas de la empuñadura ergonómicas garantizan una sujeción óptima y permiten trabajar sin cansancio.
Destornilladores VDE
Destornilladores VDE
¿Cómo puede lograr la máxima accesibilidad en fosos de tornillos y bornas? Muy fácil: con los nuevos destornilladores VDE estrechos.
El aislamiento no sobresale porque está integrado en el eje de la hoja. De este modo, podrá montar y conectar las bornas de forma segura según las normas VDE.
Par preciso
Par preciso
El par ajustable con precisión por niveles ofrece una adaptación óptima a los diferentes tamaños de tornillo y garantiza siempre pares uniformes. El componente blando de la empuñadura es antideslizante, lo que permite la transmisión de pares elevados.
Taladro atornillador a batería SF-ASD 16
Taladro atornillador a batería de alta precisión
El taladro atornillador a batería SF-ASD 16 es un práctico compañero para conectar conductores en uniones atornilladas. En posición recta o acodada, utilice los taladros atornilladores a batería también en espacios estrechos. El ajuste del par en 16 niveles, con conmutador a la derecha/izquierda en la empuñadura, permite múltiples aplicaciones de atornillado de forma cómoda y versátil.