El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Fuente de alimentación STEP POWER para la automatización de edificios

Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Las fuentes de alimentación y de tensión de bus STEP POWER se han desarrollado específicamente para la automatización de edificios y son perfectas para su empleo en distribuidores de instalación y paneles de mando planos. Gracias a las reducidas pérdidas de marcha en vacío y al alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética de su categoría. STEP POWER se pueden montar con flexibilidad sobre el carril DIN o sobre superficies planas.

Sus ventajas

  • Ahorro de energía gracias a la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y a media carga (Efficiency Level VI)
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño estrecho con un aumento simultáneo de la potencia (hasta 100 %)
  • La homologación para el hogar (EN 60335) permite su empleo en aplicaciones domésticas
  • Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles
  • Montaje flexible: bloqueo en el carril DIN o atornillado en superficies planas

Nuevos productos

Fuente de alimentación STEP POWER para equipos KNX
Fuente de alimentación STEP POWER con puerto USB
Fuente de alimentación STEP POWER para aplicaciones PoE

Fuente de alimentación para la automatización de edificios

Alimentación de tensión de bus para KNX

La alimentación de tensión de bus STEP POWER para KNX dispone de una reactancia KNX activa. Esto garantiza una comunicación completa incluso con plena utilización. La pantalla en color muestra todos los parámetros del sistema KNX y permite la puesta en servicio y el diagnóstico.

Características principales

  • Diagnóstico sencillo gracias a la pantalla en color
  • Comunicación fiable hasta 1900 mA
  • Rendimiento con carga nominal de 230 V AC: >89,5 % (incl. reactancia)
  • Potencia disipada con carga nominal de 230 V AC: <1,0 W en marcha en vacío / <4,5 W nominal
  • Entrada: 85 V AC … 264 V AC y 90 V DC … 275 V DC
  • Temperatura: -10 °C … +70 °C

Sus ventajas

  • Análisis sencillo gracias a la interfaz de usuario integrada – Todos los parámetros relevantes del sistema KNX de un vistazo
  • El historial se puede activar como función de diagnóstico en el menú
  • La reactancia KNX activa aumenta la eficiencia y garantiza una comunicación fiable hasta la plena utilización
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Empleo en todo el mundo gracias al amplio rango de entrada AC y DC

Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Alimentación y carga a través del puerto USB

Las fuentes de alimentación STEP POWER alimentan tanto los Raspberry Pi como los componentes Smart Home a través del puerto USB. También pueden utilizarse para cargar rápidamente equipos terminales portátiles.

Características principales

  • Pérdidas de marcha en vacío: <0,1 W
  • Flexibilidad de los puertos USB-A y USB-C
  • Potencia de salida máx. 3 A
  • Anchura de 18 mm
  • Amplio rango de temperatura: -10 °C … +70 °C

Sus ventajas

  • Dos tipos de conexión: USB-A y USB-C
  • Fácil instalación en la subdistribución gracias a la ranura para cables integrada en la carcasa
  • Gran ahorro de espacio en el armario de control gracias a su uso como cargador USB
  • Ahorro de energía mediante la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y carga parcial (nivel de eficiencia VI)

Fuente de alimentación para la automatización de edificios

La solución para aplicaciones Power over Ethernet

La nueva fuente de alimentación STEP POWER para una alta disponibilidad en aplicaciones PoE. La variante de tensión adicional con el margen de tensión de 48 a 56 V puede utilizarse tanto en la industria como en aplicaciones domésticas.

Características principales

  • Alta resistencia de aislamiento y baja emisión de interferencias para una elevada integridad de los datos
  • Rendimiento: >94 %
  • Pérdidas de marcha en vacío: <0,21 W
  • Conexión push-in
  • Amplio rango de temperatura: -10 °C … +70 °C

Sus ventajas

  • La fuente de alimentación y la transferencia de datos en la aplicación se realizan a través de un mismo cable Ethernet
  • Ahorro de energía mediante la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y carga parcial (nivel de eficiencia VI)
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante diseños estrechos y planos con un aumento simultáneo de la potencia (hasta el 100 %)
  • La homologación doméstica (EN 60335) permite por primera vez el uso en aplicaciones residenciales

STEP POWER para aplicaciones KNX

Edificio desde el exterior con sistema de bus KNX

KNX es transparente

Alimentación de tensión de bus para KNX

La alimentación de tensión de bus STEP POWER para KNX se ha adaptado de forma óptima a la moderna automatización de edificios. Es el primero que incorpora una bobina de reactancia KNX activa y, por tanto, ofrece una utilización segura y transparente de hasta 1200 mA. La bobina de reactancia KNX activa se adapta dinámicamente a la carga conectada de los dispositivos KNX y aumenta la eficiencia del sistema de bus.

La pantalla de color multifuncional muestra todas las informaciones de estado KNX relevantes, respaldada por la puesta en servicio y la ampliación o el diagnóstico de la automatización de edificios.

Fuentes de alimentación STEP POWER con puerto USB

Fuentes de alimentación STEP POWER con puerto USB

Fuente de alimentación con puerto USB

La fuente de alimentación STEP POWER alimenta tanto pasarelas de enlace Smart Meter, Raspberry Pi, como otros componentes Smart Home a través del puerto USB. También puede utilizarse para cargar rápidamente equipos terminales.

La fuente de alimentación dispone de una conexión USB-A o USB-C de hasta 15 W. El uso como cargador USB proporciona más espacio en el armario de control gracias a su anchura especialmente compacta. La ranura para cables integrada en la carcasa de la fuente de alimentación permite pasar fácilmente el cable USB por debajo de la cubierta del distribuidor de instalación.

STEP POWER para Power over Ethernet

STEP POWER para aplicaciones PoE

Aplicaciones Power over Ethernet

La fuente de alimentación STEP POWER también garantiza una alta disponibilidad en aplicaciones Power over Ethernet (PoE) de hasta 120 W. La fuente de alimentación y la transmisión de datos se combinan en la misma línea Ethernet. STEP POWER con PoE según IEEE 802.3 es la fuente de alimentación perfecta sobre todo para los ámbitos de la videovigilancia o puntos de acceso WLAN.

La variante con un margen de tensión de 48 a 56 V DC puede utilizarse tanto en la industria como en aplicaciones domésticas.

Fuente de alimentación STEP POWER instalada en un poste de carga abierto con coche eléctrico

STEP POWER para la electromovilidad

Alimentación segura del poste de carga y del cargador doméstico

Con la fuente de alimentación STEP POWER estará perfectamente preparado para la electromovilidad.

Esta alimenta de forma segura y fiable el controlador de carga para su poste de carga o cargador doméstico. Esto se debe a que STEP POWER ha sido desarrollada y probada funcionalmente y, sobre todo, en lo que respecta a la compatibilidad electromagnética (CEM) según la norma de postes de carga EN 61851-21-2.

Primer plano de la pared de LED

Fuente de alimentación STEP POWER para la iluminación LED

Iluminación LED

Con la fuente de alimentación STEP POWER, desarrollada especialmente para las aplicaciones LED, podrá alimentar modernos escenarios de iluminación desde el armario de control.

Con control de tensión constante, las lámparas LED pueden utilizarse de forma segura en combinación con balastros de corriente regulada o, por ejemplo, con tiras LED con circuito de resistencia.

La fuente de alimentación cuenta con una carcasa particularmente plana y está homologada según las especificaciones para LED de las normas EN 61437-2-13 y EN 55015.

Animación del producto

Tecnologías y ventajas de STEP POWER

Cámara termográfica, imagen de la fuente de alimentación STEP POWER
Fuentes de alimentación STEP POWER con clases de potencia optimizadas
Fuente de alimentación STEP POWER para el montaje en superficies planas
Fuente de alimentación STEP POWER con tecnología de conexión push-in
Fuente de alimentación STEP POWER para condiciones ambientales extremas
Vista de una casa abierta con fuentes de alimentación
Cámara termográfica, imagen de la fuente de alimentación STEP POWER

La fuente de alimentación STEP POWER garantiza una eficiencia energética óptima en el edificio gracias a las bajas pérdidas en vacío (0,1 W o 0,21 W) y al alto rendimiento. Gracias al alto grado de rendimiento, las fuentes de alimentación transforman menos energía eléctrica en energía térmica no deseada. Esto no solo ahorra energía, sino que también aumenta la vida útil de todos los componentes del armario de control.

Fuentes de alimentación STEP POWER con clases de potencia optimizadas

Las fuentes de alimentación STEP POWER ofrecen en cada unidad de división una clase de potencia mejorada. Esto implica más espacio en el armario de control con un rendimiento superior. Gracias a su especial diseño plano y estrecho, normalizado según DIN 43880, las fuentes de alimentación son especialmente adecuadas para el uso en distribuidores de instalación.

Fuente de alimentación STEP POWER para el montaje en superficies planas

Las fuentes de alimentación STEP POWER permiten un montaje flexible: se pueden encajar sobre el carril DIN o atornillar a una superficie plana.
En el montaje sobre superficies planas, los anclajes de base integrados en la carcasa hacen que no sea necesario material de montaje adicional.

Fuente de alimentación STEP POWER con tecnología de conexión push-in

Las nuevas fuentes de alimentación STEP POWER permiten por primera vez la tecnología de conexión push-in sin herramientas. En un espacio de construcción idéntico, las bornas de conexión ofrecen además el doble de puntos de embornaje para la distribución sencilla y el paso en bucle de los potenciales.

El ángulo de 45 grados permite un cableado ergonómico de la instalación.

Fuente de alimentación STEP POWER para condiciones ambientales extremas

La nueva fuente de alimentación STEP POWER con placa de circuito impreso y pintura de protección garantiza una alta disponibilidad incluso en condiciones ambientales exigentes de hasta -40 °C.

Vista de una casa abierta con fuentes de alimentación

Además de las homologaciones industriales estándar, por primera vez las fuentes de alimentación STEP POWER han sido certificadas para su uso en hogares según DIN EN 60335-1. Cumplen los máximos requisitos de seguridad de equipos eléctricos y son la solución ideal para aplicaciones domésticas.