Bornes de varios pisos

Comodidad de cableado en espacios pequeños

Comodidad de cableado en espacios pequeños

Los bornes de varios pisos aumentan la densidad de cableado incluso en condiciones de espacio reducido.

Regresar a Conexión rápida

Categorías

Buscar en Bornes de varios pisos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Organice los potenciales con mayor claridad y de forma inequívoca: con los bornes de varios pisos diferenciados con colores de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Ahorra espacio ya que en una carcasa del borne puede haber hasta tres potenciales
  • Fácil distribución de potencial gracias a fosos funcionales en cada piso
  • Claridad gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje

Puente de potencial vertical

Borne de varios pisos con puente de potencial  

Foso funcional doble para la distribución de potencial sencilla

Puede conectar los pisos con los puentes de potencial verticales. Así se logran verdaderos distribuidores de potencial a partir de bornes de varios pisos.

Bornes de conexión del motor

Bornes de varios pisos  

Perfectos para la conexión del motor: bornes de varios pisos

¿Por qué los bornes de varios pisos son especialmente adecuados para la conexión sencilla de consumidores de 1 o 3 fases? Le ofrecen los potenciales necesarios y una conexión del conductor de protección en una sola carcasa del borne.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020