nuevo
Innovadores bornes para carril para los requisitos específicos de la tecnología fotovoltaica.
Diseñe junto con Phoenix Contact un suministro de energía rentable y que protege el medio ambiente. Desde hace décadas somos el socio competente y fiable en el sector de la fotovoltaica. Para todos los trabajos de cableado, se ofrecen bornes para carril exactos hasta 1500 V DC.
nuevo
Los bornes para fusible hasta 1500 V protegen los diferentes strings de las corrientes de retorno. El indicador opcional señaliza cuando se ha disparado un fusible. A través de puentes, las corrientes de fase se pueden interconectar y agrupar.
Los fusibles de strings DC cuentan con una característica gPV extremadamente rápida que se ha adaptado de forma especial. Así puede transmitir en tensiones de sistema de 1500 V corrientes nominales de 20 A con seguridad y de forma constante y proteger los conductores de corrientes de retorno en caso de que se produzca un fallo.
Los bornes de diodos sirven como diodos de strings y se utilizan en sistemas fotovoltaicos de película delgada para la protección contra las corrientes de retorno. Por lo tanto, los módulos de película fina, que son más sensibles, se protegen de forma óptima y con estabilidad a largo plazo.
Los bornes seccionables sirven para poder desconectar cuando se realizan trabajos de reparación y mantenimiento. Una vez que se ha desconectado la instalación fotovoltaica, los diferentes strings se pueden desconectar a nivel individual.
Para la conexión entre GAK y el inversor, debido a que las corrientes son más elevadas y los cables más largos, se usan cables con secciones transversales más grandes. Los bornes PTPOWER … UKH ... y RBO ... pueden alojar cables hasta 300 mm². Se ofrece una amplia gama de bornes de 1000 a 1500 V DC.
Mientras que en el área AC de las plantas solares se usan en su mayor parte productos estándar, el área DC se tiene que considerar de forma más específica. Para mantener las pérdidas de los cables en el nivel más bajo posible, los módulos fotovoltaicos pueden interconectarse a los strings, aumentando así la tensión del sistema.
Las tensiones en vacío de las instalaciones fotovoltaicas alcanzan hasta 1500 V DC.
Estas elevadas tensiones DC plantean requisitos especiales en los componentes utilizados. A diferencia de la tensión alterna, con la tensión continua pueden darse con facilidad líneas de fuga en las superficies de los elementos aislados. Es por ello que los componentes utilizados en este área deben presentar mayores distancias de salto de chispa y de fuga.
Los diferentes strings están protegidos con el fin de limitar la corriente de retorno que puede darse en caso de que se produzca un cortocircuito. Esto se realiza en los módulos cristalinos preferiblemente por medio de cortacircuitos fusibles de 10,3 x 38 mm y en los módulos de película delgada por diodos de bloqueo, los cuales se introducen en el circuito eléctrico.
Los bornes para carril y los fusibles de Phoenix Contact cumplen de manera especial estos requisitos en las instalaciones fotovoltaicas. Encontrará un resumen de todos los componentes en el folleto: "Componentes y sistemas para la fotovoltaica".
Los módulos cristalinos se caracterizan por una elevada eficiencia cuando las condiciones de luz son buenas. En comparación con los módulos de película fina, proporcionan corrientes de strings mucho más elevadas. Los bornes para fusible compactos protegen los cables fotovoltaicos contra corrientes de retorno peligrosas.
Los módulos de película fina se caracterizan, en comparación con los módulos cristalinos, por un comportamiento más favorable ante condiciones de luz débil y porque son más sensibles ante las corrientes de retorno. Para una protección rápida y fiable ante las corrientes de retorno se usan a menudo diodos de bloqueo conmutados en serie.
"$pageName" en