Bornas híbridas

Bornas híbridas

Dos en una

Una borna: dos tipos de conexión. Aproveche las ventajas de las tecnologías correspondientes.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornas híbridas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Combine de forma inteligente las tecnologías de conexión y aproveche de forma individual las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión de campo con las bornas híbridas de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Cumplir al mismo tiempo los requisitos del cableado interno y externo, ya que hay diferentes tipos de conexión en una borna
  • Tecnología de conexión de libre elección gracias a las diferentes posibilidades de combinación
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Bornas de paso y de tierra con el mismo contorno
  • Implementación de distintas funciones gracias a las distintas variantes de función

Borna para la fabricación de armarios de control

Variantes de funcionamiento de las bornas híbridas con conexión push-in y por tornillo  

Combinación inteligente con bornas híbridas

¿Desea usar diferentes tecnologías de conexión para el lado interior y exterior de un armario de control? Para satisfacer sus requisitos, con las bornas híbridas ofrecemos una solución interesante y práctica.

Elija la combinación adecuada:

  • con conexión por tornillo y conexión push-in
  • con conexión por tornillo y conexión por resorte
  • con conexión por tornillo y conexión rápida

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020