Bornes para fusible

Proteger los dispositivos

Proteger los dispositivos

Portafusibles y distribuidor de potencial combinados en un borne.

Regresar a Conexión por resorte

Categorías

Buscar en Bornes para fusible

Mostrar todos los productos de esta categoría

Alojar fusibles de diferentes construcciones y corrientes nominales: no es problema con los bornes para fusible de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Fácil distribución de potencial gracias a fosos funcionales continuos
  • Comprobación confortable de los fusibles a través del conector hembra de pruebas por los dos lados
  • Identificación rápida de fusibles defectuosos, independientemente del sentido de corriente, gracias a la indicación de estado LED

Cartuchos para fusibles

Bornes para fusible  

Bornes para diferentes tipos de fusibles

Los cartuchos para fusibles se colocan o se cambian con facilidad, puesto que es muy fácil acceder a los mismos –le ofrecemos los portafusibles adecuados para cada aplicación–:

  • borne para fusible con palanca
  • borne para fusible con tapa roscada
  • borne para fusible para alojar fusibles planos

Los siguientes bornes para fusible se pueden montar en un carril simétrico:

  • fusibles del tipo G
  • fusibles planos del tipo C

Las variantes con indicación luminosa se encuentran disponibles para mostrar los casos en los que hay errores.

Cabeza portafusible

Cabeza portafusible  

Cabeza portafusible para equipamiento individual

Las cabezas portafusible de Phoenix Contact se han concebido para usar en bornes de base de desconexión y además son muy flexibles: equipe el conector simplemente con el tipo de fusible que desee.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020