El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Convertidor de medios: conexión de redes de cobre y de cables de fibra óptica

Convertidores de medios

Con los convertidores de medios de cable de fibra óptica para Ethernet y bus de campo podrá convertir sus interfaces de cobre en cables de fibra óptica seguros frente a interferencias, sin costosas medidas relativas a la protección contra sobretensiones, el apantallamiento y la conexión equipotencial.

Nuevos productos

Convertidor de medios MC 1000T-MM SC con patch cable multimodo SC Duplex

Convertidores de medios Ethernet

Comunicación fiable mediante cables de fibra óptica

Para obtener una alta inmunidad a interferencias y elevados alcances de transmisión en aplicaciones industriales, los convertidores de medios convierten los datos Ethernet de forma transparente a cable de fibra óptica. Según el equipo y el cable, salvan distancias de hasta 80 km a velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GBit/s.

Características principales

  • Velocidad de transmisión de 10/100/1000 MBit/s (según el equipo)
  • Varias conexiones de fibra de vidrio: SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP
  • Alcance máximo de hasta 80 km
  • Carcasas de metal y plástico
  • Amplio paquete de homologaciones: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613

Sus ventajas

  • Amplia gama de productos para todas las aplicaciones
  • Comunicación Gigabit: ideal para aplicaciones con una alta tasa de transferencia de datos
  • Diseño compacto e instalación flexible
  • Tiempo de latencia bajo para aplicaciones con protocolos en tiempo real
  • Fuente de alimentación redundante

Convertidores de medios para redes Ethernet


Convertidores de medios para redes Ethernet

Convertidores de medios Ethernet para aplicaciones industriales

Para obtener una alta inmunidad a interferencias y elevados alcances de transmisión en aplicaciones industriales, los convertidores de medios convierten los datos Ethernet de forma transparente a cable de fibra óptica. Según el equipo y el cable, salvan distancias de hasta 80 km a velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GBit/s.

La familia de convertidores de medios Ethernet se caracteriza especialmente por su durabilidad y versatilidad. La amplia cartera consta de una variedad de equipos para requisitos básicos, avanzados y especiales, como su uso en zonas Ex y en aplicaciones de suministro y distribución de energía.

Elija entre la gama de funciones adecuada para su aplicación y diversas interfaces de fibra de vidrio. Los exclusivos accesorios de montaje también ofrecen opciones de instalación especialmente flexibles.

Convertidores de medios para buses de campo


Convertidores de medios para PROFIBUS

Convertidores de medios para PROFIBUS

Convertidores de medios para PROFIBUS

Con los convertidores de medios de la familia de productos PSI-MOS podrá convertir interfaces PROFIBUS de cobre a cable de fibra óptica. La conversión se realiza con transparencia de protocolos para todas las velocidades de datos hasta 12 MBit/s. Esto le ofrece ventajas claras:

  • Registro automático de la velocidad de transmisión de datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
  • Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de cable de fibra óptica
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Bit-Retiming para cualquier profundidad de conexión en cascada
  • Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
  • Interfaz de cable de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Convertidores de medios para CANopen® y DeviceNet™

Convertidores de medios para CANopen® y DeviceNet™

Convertidores de medios para CANopen® y DeviceNet™

Con los convertidores de medios podrá interconectar de forma fácil y sin interferencias los sistemas de bus de campo CANopen&reg y DeviceNet&trade mediante cable de fibra óptica. Esto le aporta claras ventajas:

  • Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de cable de fibra óptica
  • Contacto de conmutación flotante para la advertencia anticipada de estados críticos en tramos de cable de fibra óptica
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Combine los convertidores de fibra óptica con repetidores de cobre para la conexión de cobre pura. Además, con los conectores de bus para carril podrá instalar un hub modular.

Convertidores de medios serie


Convertidores de medios serie para RS-232

Convertidor de medios para RS-232 como equipo terminal y acoplador en T

Convertidores de medios para conexiones RS-232

Las interfaces RS-232 son muy propensas a interferencias frente a influencias CEM y diferencias de potencial. Las distancias de transmisión son demasiado cortas. Convierta su interfaz serie en un cable de fibra óptica con los convertidores de medios de Phoenix Contact. Esto le aporta claras ventajas:

  • Distancias de transmisión más largas
  • Eliminación de influencias CEM
  • Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de cable de fibra óptica
  • Contacto de conmutación flotante para la señalización prematura de alarma en tramos de cable de fibra óptica
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Interfaz de cable de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1