El convertidor de medios Gigabit MC 1100T SFP dispone de un puerto RJ45 Twisted-Pair de 10/100/1000 Mbit/s y un puerto SFP de 100/1000 Mbit/s y un amplio rango de temperatura.
MC 1100T-SFP
-
Convertidor de fibra óptica
1330902
Convertidor de fibra óptica de Gigabit con puerto SFP para 1000Base-T, apto para montaje sobre carril DIN, rango de temperatura ampliado, fuente de alimentación redundante.
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Convertidor de medios |
Familia de productos | MC 1000T |
MTTF | 63,9 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
481,2 Años (Norma SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) | |
333,7 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 100 % (7 días por semana, 24 horas al día)) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 57 V DC |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
48 V DC | |
Absorción de corriente típica | 20 mA (24 V DC) |
Absorción de corriente máxima | 170 mA |
Señal | |
Señal de salida tensión | 12 V DC ... 48 V DC (en función de la tensión de entrada) |
Señal de salida corriente | 100 mA |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor flexible | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 10,00 mm |
Señal | Ethernet |
Datos: cable de fibra óptica | |
Tipo de conexión | SFP |
Medio de transmisión | según el módulo SFP utilizado |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Número de canales | 1 |
Longitud de transmisión | 100 m (De par trenzado, apantallado) |
Medio de transmisión | Cobre |
LEDs de señales | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
Autonegotation modi | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Conmutación MDI/MDI X | Auto-MDI(X) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 90 mm |
Material carcasa | Poliamida reforzada con fibra |
Aluminio / chapa de acero DC01 |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, criterio 3 |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (según UL) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Choque | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Clase I, división 2, grupos A, B, C y D, T4 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Observación | Criterio A |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Observación | Criterio A |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55032 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
Código de artículo | 1330902 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNC315 |
GTIN | 4063151626792 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 265,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 180 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085488
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP FX SM - Módulo de medios 2891082
-
FL SFP LX - Módulo de medios 2891767
-
FL SFP FX - Módulo de medios 2891081
-
FL SFP SX2 - Módulo de medios 2702397
-
FL SFP LX10-B - Módulo de medios 1025401
-
FL SFP LH - Módulo de medios 2989912
-
FL SFP LX40 - Módulo de medios 1113081
-
FL SFP WDM10-SET - Módulo de medios 2702442
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Conmutación MDI/MDI-X automática
Velocidad de transmisión de datos de 1000 Mbit/s
Función Link Fault Pass Through (LFPT) para un control fácil de la conexión
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago