Convertidores y separadores

Convertidores y separadores

Aumentar la calidad de red

Mediante separación de alta calidad e integración de equipos flexible

Regresar a Comunicación de bus de campo

Categorías

  • Convertidores de medios
    Convertidores de medios

    Con los convertidores de medios podrá convertir sus interfaces con conductor de cobre en cables de fibra óptica seguros frente a interferencias.

Buscar en Convertidores y separadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los convertidores de Phoenix Contact podrá convertir distintas interfaces serie con transparencia de protocolos a otros estándares. Contrariamente, las pasarelas de enlace unen entre sí distintos protocolos. Los amplificadores de separación protegen sus equipos terminales frente a corrientes de compensación peligrosas. De este modo, siempre estará perfectamente conectado y protegido. Un amplio paquete de homologaciones así como el rango de temperatura ampliado subrayan la calidad de los productos y permiten un amplio uso en muchos sectores.

Sus ventajas

  • Adaptar y unir así como separar y proteger interfaces
  • Las corrientes de compensación se evitan gracias a la separación galvánica de alta calidad entre los segmentos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio