Sistemas de seguridad configurables

Módulos de seguridad configurables PSRmodular

Diseño individual de soluciones de seguridad

Sistemas de seguridad configurables para su aplicación.

Regresar a Seguridad funcional

Categorías

  • Sistema de seguridad PSRmodular
    Sistema de seguridad configurable PSRmodular

    Sistema de seguridad configurable PSRmodular, incluidos módulos de ampliación para la supervisión segura de valores analógicos y de movimiento.

  • Sistema de seguridad PSRtrisafe
    Sistema de control de pequeñas dimensiones configurable PSRtrisafe

    Módulos de seguridad de uso versátil para el carril DIN. Para configurar varias funciones de seguridad con solo un equipo.

Buscar en Sistemas de seguridad configurables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas de seguridad configurables de Phoenix Contact le permiten adaptar su tecnología de seguridad individualmente a sus necesidades. Utilice nuestros módulos básicos como solución independiente para todo el sistema de control de máquinas pequeñas con hasta tres funciones de seguridad o bien complete el sistema de forma flexible con los módulos de ampliación, incluida la supervisión de los datos de valores analógicos y de movimiento. Nuestros sistemas de seguridad configurables combinan funcionalidad y flexibilidad y eliminan las lagunas que existían entre los relés de seguridad sencillos y los sistemas de control seguros programables.

Sus ventajas

  • Composición individual de las funciones de seguridad necesarias hasta PL e o SIL 3
  • Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla con la función de arrastrar y soltar
  • Funcionamiento seguro gracias a hardware y software con homologación TÜV

Visión general de nuestros sistemas

PSRmodular: sistema de seguridad configurable, incluida la supervisión de los valores analógicos y de movimiento

Sistema de seguridad configurable PSRmodular  

Soluciones de seguridad individuales con PSRmodular

Descubra el nuevo sistema de seguridad configurable PSRmodular.

Además de la supervisión de funciones de seguridad clásicas, a través de los módulos básicos de libre configuración, también tiene a su disposición numerosos módulos de ampliación para la supervisión segura del movimiento y para la evaluación analógica. Las pasarelas de enlace conectan su solución al sistema de control superior mediante los protocolos de red convencionales. Minimice los periodos de inactividad de las máquinas gracias al diagnóstico detallado.

PSRtrisafe: dispositivos de seguridad que se pueden ampliar de forma modular con posibilidades de diagnóstico

Dispositivos de seguridad ampliables PSRtrisafe  

Dispositivos de seguridad ampliables de forma modular PSRtrisafe

Utilice PSRtrisafe como solución independiente para controlar las máquinas o amplíe su solución de seguridad con los módulos de ampliación digitales. Los LED de diagnóstico muestran los estados de todas las entradas y salidas de sus módulos de seguridad. Las salidas de señal adicionales señalizan los estados de conmutación p. ej. a dispositivos de aviso. La comunicación con el sistema de control superior de su máquina o instalación se realiza a través de un acoplador de bus de campo. Integre sus funciones de seguridad en visualizaciones o diagnóstico remoto.

Comparación de sistemas

Módulos PSRmodular sobre carril DINMódulos PSRtrisafe sobre carril DIN
PSRmodularPSRtrisafe
Sistema COMPLETE lineno
Anchura total

Módulos básicos: 22,5 mm

Módulos de ampliación: 22,5 mm

Módulos básicos: 67,5 mm

Módulos de ampliación: 22,5 mm

Alcance de las funciones17 módulos de ampliación2 módulos de ampliación
Supervisión segura de valores analógicosno
Supervisión de movimientos segurano
Comunicación de pasarela de enlacebidireccionalunidireccional
Protocolos de comunicación compatibles

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas


Determinar fácilmente funciones de seguridad

Aprenda los aspectos fundamentales de las funciones de seguridad y del nivel de rendimiento (Performance Level).