El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo básico de libre configuración sirve para supervisar diferentes dispositivos de seguridad, p. ej. el paro de emergencia, las puertas de seguridad y las barreras fotoeléctricas. El módulo básico dispone de entradas y salidas seguras, así como de salidas de señal y salidas de reloj.
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-SC
-
Módulo de seguridad
1300899
Módulo de seguridad configurable (módulo básico), 8 SDI, 4 SDO, 4 entradas de reset o 4 salidas de señal, 4 salidas de reloj, ampliable a través de TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna de tornillo enchufable, el conector TBUS no está incluido, funcionalidad de pasarela de enlace integrada
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
Aplicación | Parada de emergencia |
Rejilla fotoeléctrica | |
Puerta de protección | |
Desconexión segura | |
Activación | 1 o 2 canales |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción | véase el manual del usuario |
Tiempo de rearranque | min. 5 s (Tiempo de arranque) |
máx. 10 s (Tiempo de arranque) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,85 W (con carga máx. admitida) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Interfaces | TBUS de carril DIN para la conexión al módulo maestro; no incluido en el volumen de suministro |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +20 % (proteger por fusible externamente, típico 4 A) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 120 mA (efect. típ. inactivo para todas las entradas) |
100 mA (Sin comunicación a través de la red) | |
185 mA (Picos de corriente cada 1,55 s con comunicación de red) | |
Consumo de potencia en US | típ. 2,88 W (Salidas inactivas) |
Corriente de entrada | máx. 14 A (Δt = 0,5 ms con Us) |
Tiempo de filtro | típ. 3 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
Detección de sobretensión; sí, con 33 V DC | |
Protección por fusible | típ. 4 A (A1) |
Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
Descripción de la entrada | Entradas digitales orientadas a la seguridad |
NPN, IEC 61131-2 tipo 3 | |
Número de entradas | 8 (4 x bicanal, 8 x monocanal) |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (para desconexión segura) |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | < 0,5 mA |
Corriente de entrada | máx. 110 mA (Δt = 6 µs) |
Tiempo de filtro | min. 3 ms ±2 ms (ajustable) |
máx. 250 ms ±2 ms (ajustable) | |
Frecuencia de impulso de prueba ≥ 2 x tiempo de filtro ajustado, mín. Frecuencia de impulso de prueba = 10 ms | |
Longitud del cable | máx. 100 m (por entrada) |
Resistencia total de la línea máx. admisible | máx. 1 kΩ (Circuito de entrada y de reinicio con Us) |
Absorción de corriente | típ. 6 mA (típ. con US) |
máx. 6 mA (con tensión de activación de 28,8 V DC) | |
Digital: Entradas de reinicio (FBK) | |
Descripción de la entrada | configurable (como salida de señal o entrada de reinicio) |
NPN, IEC 61131-2 tipo 2 | |
Número de entradas | 4 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (para desconexión segura) |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | < 2 mA |
Corriente de entrada | máx. 600 mA (Δt = 10 μs) |
Tiempo de filtro | 250 ms (Frecuencia de pulso de prueba > 1 s) |
Longitud del cable | máx. 100 m |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 1 kΩ (Circuito de entrada y de reinicio con Us) |
Absorción de corriente | típ. 12 mA (típ. con US) |
máx. 12 mA (con tensión de activación de 28,8 V DC) |
Digital: O1, O2, O3, O4 | |
Descripción de la salida | salidas digitales orientadas a la seguridad |
PNP, OSSD | |
IEC 61131-2 tipo 0,25 (se ha de tener en cuenta la corriente continua límite) | |
Número de salidas | 4 (2 x bicanal, 4 x monocanal) |
Tensión de salida | máx. 0,3 V (en estado Low (bajo)) |
Corriente de fuga | < 500 µA (en estado Low (bajo)) |
Longitud del cable | máx. 100 m (por salida) |
Carga máx. capacitiva | máx. 820 nF |
Carga máx. inductiva | ver circuito de protección |
Corriente continua límite | 400 mA (por canal, ver derating) |
1,6 A (Corriente total de todas las salidas digitales seguras) | |
Corriente de entrada | máx. 600 mA (Δt < 25 ms) |
Tensión nominal de salida | 24 V DC (Alimentación a través de A1) |
Margen de tensión de salida nominal | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación residual US - 0,7 V) |
Frecuencia de conmutación | máx. 1/4 x tciclo [Hz] |
Tensión de salida en estado de desconexión | < 0,3 V |
Impulsos de prueba | < 235 µs (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
≥ 650 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
< 150 µs (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba alto) | |
≥ 1,5 s (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba bajo) | |
Conmutación de descarga | Sí, interno |
Notificar: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
Descripción de la salida | no orientado a la seguridad, configurable (como salida de señal o entrada de reinicio) |
Número de salidas | 4 |
Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 0,1 V |
Gama de tensión de salida | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
Tensión | 24 V DC (a través de A1) |
Corriente de conexión máxima | 1,1 A (Δt = 3 s con Us) |
Corriente continua límite | 100 mA (por canal) |
400 mA (Corriente total de todas las salidas de señal digitales) | |
Corriente de fuga | máx. 4,5 mA (en estado Low (bajo)) |
Frecuencia de conmutación | máx. 1/4 x tciclo [Hz] |
Protección contra cortocircuito | Sí (autolimitación a 1,1 A) |
Conmutación de descarga | No |
Longitud del cable | máx. 100 m |
Ciclo: T1, T2, T3, T4 | |
Número de salidas | 4 (digital, PNP) |
Tensión | 24 V DC (a través de A1) |
Corriente de conexión máxima | 1,1 A (Δt = 3 s con Us) |
Corriente continua límite | 100 mA (por canal) |
400 mA (Corriente suma de todas las salidas) | |
Impulsos de prueba | ≤ 200 µs (Anchura del impulso de prueba) |
Tasa de impulsos de prueba = 8 x tciclo [ms] | |
No se admite el impulso de prueba claro/impulso de prueba elevado. | |
Protección contra cortocircuito | Sí (autolimitación a 1,1 A) |
Longitud del cable | máx. 100 m |
Carga máx. capacitiva | máx. 470 nF |
Carga máx. inductiva | máx. 2,4 mH |
Conmutación de descarga | Sí, interno |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Datos: Interfaz de red | |
Protocolo de comunicación | PROFINET |
EtherCAT® | |
EtherNet/IP™ | |
Modbus TCP | |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Número de conexiones | 2 |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (Dúplex completo) |
Datos: Interfaz de servicio | |
Tipo de conexión | USB 2.0 tipo C |
Número de conexiones | 1 |
Longitud de cable máx. | 3 m |
Indicación de estado | 1 x LED (verde), 1 x LED (naranja), 1 x LED (azul) |
4 x LED (verde, amarillo, rojo) | |
12 x LED (amarillos) | |
2 x LED (verde, rojo) | |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Indicación de errores | 2 x LED (rojo) |
Anchura | 45,2 mm |
Altura | 107,74 mm |
Profundidad | 113,6 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Performance Level (PL) | e (Conmutación de 2 canales) |
d (Conmutación de 1 canal) | |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 2 canales | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 1 canal | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Conmutación de 2 canales) |
2 (Conmutación de 1 canal) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 95 % (sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
Choque | 10 g para Δt = 16 ms (choque continuo, 1000 choques por dirección) |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Observar derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1300899 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA361 |
GTIN | 4063151544690 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 264 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 264 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CP-MSTB - Perfil codificador 1734634
-
CR-MSTB - Caballete 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Conector de bus para carril DIN 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Conector de bus para carril DIN 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Memoria de configuración 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Cable de conexión 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Cable de conexión 1021809
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Borne de filtro 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Borne de filtro 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ampliación flexible con entradas y salidas seguras
Posibilidad de conexión de pasarelas de enlace de bus de campo para comunicación bidireccional entre el módulo básico y el sistema de control superior
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20
Funcionalidad de puerta de enlace para PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago