Bornes para componentes

Soluciones individuales

Soluciones individuales

Equipados o confeccionables: con los bornes para componentes podrá realizar cualquier tarea de conmutación.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes para componentes

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea utilizar componentes individualmente y mantener la flexibilidad al dimensionar conmutaciones? Los bornes para componentes de Phoenix Contact puede utilizarlos en distintas aplicaciones.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de productos gracias a las variantes con LED, diodos de bloqueo o resistencias
  • Identificación inequívoca y menos cableado defectuoso mediante impresión del diagrama eléctrico
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta

Una solución –muchas variantes–

Bornes para componentes con LED  

Visualizar estados de servicio gracias a los LED

Los bornes para componentes puede utilizarlos en distintas aplicaciones. Pero también se tienen en cuenta los requisitos de seguridad: los diagramas eléctricos impresos o los símbolos reducen considerablemente el riesgo de un cableado defectuoso.

Seleccione entre distintas variantes:

  • Bornes para componentes con LED, para la visualización de estados de servicio en una instalación
  • Bornes para componentes con diodos de bloqueo, para proteger componentes frente a corrientes de retorno y resistencias
  • Construcciones de uno o varios pisos

Modulares y enchufables

Conectores de componentes  

Diseñados a la medida de su aplicación: conectores de componentes

Todavía más flexibilidad con las variantes con posibilidad de autoequipamiento de Phoenix Contact. Como práctica ampliación para el borne para componentes le ofrecemos conectores de componentes para usar en bornes de base de desconexión.

Los conectores incluyen componentes como:

  • fusibles
  • indicadores luminosos
  • diodos
  • resistencias

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020