Tecnología de conexión AC

Tecnología de conexión AC

Para cada clase de potencia

Elija entre un amplio programa de productos para la alimentación en la red eléctrica.

Regresar a Conectores para fotovoltaica

Categorías

Buscar en Tecnología de conexión AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la instalación en el lado de la corriente alterna de sistemas fotovoltaicos, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conexiones en cada clase de potencia. La gama incluye un sistema enchufable especialmente compacto, conectores redondos y angulares para dispositivos monofásicos y trifásicos así como bornes de paso y accesorios adecuados.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión por tornillo y engarce fiable
  • Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
  • Instalación y mantenimiento simplificados gracias a la tecnología de conexión universal de una mano

Conectores circulares AC con protección IP

Conectores circulares AC  

Conectores circulares AC con protección IP

Con los conectores de campo y pasamuros confeccionables de la serie PRC en construcción redonda podrá conectar cables AC de forma segura, rápida y cómoda con conexión por tornillo o engastada. Los componentes de alta calidad contribuyen a una elevada disponibilidad de la instalación.

  • Corrientes hasta 35 A
  • Secciones de cable de 1,5 mm² a 6 mm²
  • Variantes de 3 y 5 polos
  • Montaje sin herramienta especial

 

Conectores rectangulares AC con protección IP

Conectores rectangulares AC  

Conectores rectangulares AC con protección IP

Con los conectores rectangulares y pasamuros modulares de la serie VARIOCON tiene a su disposición conectores rectangulares y pasamuros modulares con conexión por soldadura, engastada o por tornillo. Los componentes de alta calidad contribuyen a una elevada disponibilidad de la instalación.

  • Corrientes hasta 70 A
  • Para contactos engastados con secciones de 4, 10 y 16 mm²
  • Variantes de 4 y 5 polos

Bornes para placa de circuito impreso y de paso

Conexión de placas de circuito impreso  

Conexión de placas de circuito impreso AC

Phoenix Contact ofrece un programa de productos completo de conectores, bornes para placa de circuito impreso y bornes de paso para aplicaciones de alta corriente. La solución adecuada para cada caso:

  • Intensidades de corriente hasta 309 A
  • Secciones de 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensiones de hasta 600 V UL/1000 V

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas


Conectores para unidades de batería

Puesta en servicio eficiente y segura con conectores híbridos.