Homologación
Tipo de carril portante
Color
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (flexible)
Ancho
Número de conexiones
Sección máxima (rígido)
Sección mínima (rígido)
Corriente asignada
Tensión asignada
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 46,9 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longitud: 57,8 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 500 V
Borne interrumpible, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longitud: 57,8 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 500 V
Cabeza portafusible, tipo de fusible: Llenado con arena, tipo de conexión: Conexión enchufable, corriente nominal: 6,3 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, color: negro
Borne de doble piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para termopares, EE.UU. tipo T, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 1 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 2, sección:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 10,4 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Borne de paso, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, ancho: 8,4 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en