Identificación de instalaciones

Identificación de instalaciones

La identificación de instalaciones clara le ayuda a evitar fallos de manejo y le permite orientarse: es esencial para la seguridad laboral. Los letreros de aviso y seguridad proporcionan información importante para el manejo, la puesta a punto, el servicio y el mantenimiento de las instalaciones. Los materiales de rotulación de Phoenix Contact cumplen los requisitos legales para una identificación profesional de las instalaciones.

Go to Product Detail Page for item 0830430
PML-W100 (50X50)R - Placa de aviso
PML-W100 (50X50)R - Placa de aviso
0830430

Placa de aviso, Rollo, amarillo/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0830460
PML-W300 (105X52)R - Placa de aviso
PML-W300 (105X52)R - Placa de aviso
0830460

Placa de aviso, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 52 mm, anchura del campo de texto: 105 mm

Go to Product Detail Page for item 0803039
UCT-PMP (90X38) - Rótulo insertable
UCT-PMP (90X38) - Rótulo insertable
0803039

Rótulo insertable, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 38 mm, anchura del campo de texto: 90 mm

Go to Product Detail Page for item 1014247
PML-T110 (26X280)R - Marcador de tuberías
PML-T110 (26X280)R - Marcador de tuberías
1014247

Marcador de tuberías, Rollo, azul, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: preimpreso, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 26 mm, anchura del campo de texto: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014233
PML-T103 (26X280)R - Marcador de tuberías
PML-T103 (26X280)R - Marcador de tuberías
1014233

Marcador de tuberías, Rollo, gris, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: preimpreso, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 26 mm, anchura del campo de texto: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014243
PML-T108 (26X280)R - Marcador de tuberías
PML-T108 (26X280)R - Marcador de tuberías
1014243

Marcador de tuberías, Rollo, marrón/rojo, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: preimpreso, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 26 mm, anchura del campo de texto: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014303
PMM (EX20)R - Etiqueta magnética
PMM (EX20)R - Etiqueta magnética
1014303

Etiqueta magnética, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: con adherencia magnética, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 15 m, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014305
PMM (EX20)R YE - Etiqueta magnética
PMM (EX20)R YE - Etiqueta magnética
1014305

Etiqueta magnética, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: con adherencia magnética, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 15 m, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 15000 mm

Sus ventajas

  • Soluciones variables – múltiples materiales para distintas aplicaciones
  • Índices listos para usar y materiales imprimibles
  • Resistencia excelente frente a influencias medioambientales y con ello marcado seguro a largo plazo de las instalaciones
Letrero de advertencia "Tensión peligrosa"

Letrero de advertencia

Letreros de advertencia

Los letreros de advertencia sirven para identificar puntos de peligro en instalaciones y en plantas. Las etiquetas de PVC son extremadamente flexibles y dúctiles y están disponibles en una versión lista para usar o sin rotular.

Señal de prohibición "Prohibido tocar"

Señal de prohibición

Señales de prohibición

Las señales de prohibición prohíben actos que pueden crear situaciones de peligro. Hay tres versiones diferentes disponibles. Las versiones rotuladas y sin rotular abarcan todas las aplicaciones y ofrecen la máxima flexibilidad.

Señal de obligación "Utilizar protección para los oídos"

Señal de obligación

Señales de obligación

Las señales de obligación prescriben una práctica concreta y se usan para prevenir accidentes en el lugar de trabajo. Están disponibles en una versión rotulada o sin rotular para que pueda crear sus indicaciones individuales.

Letrero de sustancias peligrosas

Letrero de sustancias peligrosas

Letreros de sustancias peligrosas

Los letreros de sustancias peligrosas sirven para el marcado adicional de marcadores de tuberías en caso de que las tuberías transporten sustancias peligrosas según la ordenanza alemana de sustancias peligrosas (GefStoffV). Están disponibles en versión preimpresa y sin imprimir.

Marcador de tuberías

Marcador de tuberías

Marcador de tuberías

Los marcadores de tuberías sirven para identificar líquidos o gases. Los marcadores de tuberías, que vienen con un color preimpreso, permiten marcar de forma individual las tuberías según la norma DIN 2403.

Adhesión de rótulos indicadores para sistemas de detección de incendios

Adhesión de rótulos indicadores para sistemas de detección de incendios

Rótulos indicadores para sistemas de detección de incendios

Las etiquetas autoadhesivas para el marcado de sistemas de detección de incendios sirven para identificar la correspondiente alarma de incendios. Las etiquetas de PVC, extremadamente flexibles, están disponibles en versión sin imprimir y preimpresa.

Rotulaciones para pulsadores de paro de emergencia

Rotulaciones para pulsadores de paro de emergencia

Rotulaciones para pulsadores de paro de emergencia

El marcado bien visible de los pulsadores de paro de emergencia es obligatorio conforme a lo expuesto en la directiva de maquinaria. Para ello, están disponibles etiquetas impresas y sin imprimir en formato de tarjeta.

Letrero magnético "Level 1"

Letrero magnético

Letreros magnéticos

Los letreros magnéticos ofrecen una solución flexible si no se requiere un marcado permanente. Se pueden colocar y quitar rápidamente de superficies metálicas. Los letreros magnéticos PMM están disponibles en tres colores.