Señal de prohibición, Tarjeta, rojo (RAL 3001), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señales de prohibición
Señal de prohibición, disponible: por tarjeta, rojo (RAL 3001), rotulado según las indicaciones del cliente: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de prohibición, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Señal de prohibición, disponible: por tarjeta, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de prohibición, Rollo, disponible: por líneas, rojo (RAL 3001), rotulado según las indicaciones del cliente: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Señal de prohibición, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de prohibición, Tarjeta, rojo (RAL 3001), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Señal de prohibición, Rollo, disponible: por líneas, rojo (RAL 3001), rotulado según las indicaciones del cliente: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de prohibición, disponible: por tarjeta, rojo (RAL 3001), rotulado según las indicaciones del cliente: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Señal de prohibición, Rollo, rojo (RAL 3001), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm