Herramienta de corte

Herramienta de corte

La herramienta de corte de la familia de productos CUTFOX realiza un procesamiento correcto y duradero de los conductores. La herramienta de corte especialmente robusta ofrece un resultado de corte sin virutas y sin aplastamiento. Con los cortadores de perfiles y carriles cortará material hasta 2,5 mm de grosor en pocos segundos: el mecanismo de palanca con ahorro de fuerza lo hace posible.

Go to Product Detail Page for item 1139721
CUTFOX-ES-1 - Herramienta de corte
CUTFOX-ES-1 - Herramienta de corte
1139721

Tijeras para cables, gran capacidad de corte gracias al microdentado en la zona de corte, muesca para pelar cables de varios hilos, adecuadas para cobre, aluminio, fibras de Kevlar y plástico, empuñadura de dos componentes con zona blanda antideslizante, con forma ergonómica, articulación con tornillo reajustable, cubierta protectora con clip para cinturón

Go to Product Detail Page for item 1139725
CUTFOX-MPS - Herramienta de corte
CUTFOX-MPS - Herramienta de corte
1139725

Tijeras multiuso, microdentado en la zona de corte, adecuadas para cartón, aluminio, fibras de Kevlar y plástico, cuchilla exterior para un corte seguro de las cintas adhesivas, empuñadura de dos componentes con zona blanda antideslizante, con forma ergonómica, articulación con tornillo reajustable, con cubierta protectora

Go to Product Detail Page for item 1212621
CUTFOX-ES - Herramienta de corte
CUTFOX-ES - Herramienta de corte
1212621

Tijeras para cables, gran capacidad de corte gracias al microdentado de la zona de corte, adecuadas para cobre, aluminio, fibras de Kevlar y plástico, empuñadura de dos componentes con zona blanda que impide que resbalen, con forma ergonómica, articulación con tornillo reajustable

Sus ventajas

  • Larga vida útil gracias a las cuchillas templadas y bonificadas de forma especial
  • Menor fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca y a la geometría de la cuchilla
  • Protección de las articulaciones y reducción del esfuerzo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta de corte para un corte cómodo y sin esfuerzo

Cortador de cables de carraca CUTFOX 35

Corte cómodo

Herramienta de corte para un corte cómodo y sin esfuerzo: ofrecemos una herramienta de corte óptima de la serie de productos CUTFOX para cada aplicación.
Podrá trabajar con cables y conductores de hasta 1400 mm² y diámetros de hasta 100 mm prácticamente sin aplastamiento. Mediante el mecanismo de trinquete de la herramienta de corte, el esfuerzo necesario es muy bajo incluso con secciones de cable grandes hasta 100 mm de diámetro.

La herramienta de corte cortará con resultados idénticos incluso los materiales más duros, como cuerdas de piano y acero para resortes.

Herramienta de corte: cortadores de perfiles y carriles

Herramienta para cortar perfiles PPS BASIC

Cortar con precisión milimétrica

Los cortadores de perfiles y carriles puede separar perfiles de plástico y metal sin arranque de virutas ni rebabas.

Con los cortadores de perfiles y carriles podrá ajustar la longitud exactamente con un tope. La zona de milímetros/pulgadas grabada en la guía de medición está protegida contra desgaste a largo plazo. Las guías, los topes y la guía de medición grabada proporcionan la rectangularidad necesaria en el procesamiento con precisión milimétrica.