Lista de productos Cables y accesorios

Filtro

5 resultados

Juego de adaptadores fotovoltaicos - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Conector enchufable fotovoltaico, Juego de adaptadores fotovoltaicos, construcción: Adaptador, color: negro, corriente asignada: 35 A, longitud de cable: 150. Conecte los conectores entre sí únicamente con otros del mismo fabricante y del mismo tipo. Para su conexión es indispensable tener en cuenta las especificaciones referentes a la tensión y la corriente nominales. Se admite el valor mínimo común.

Precio cliente:

Tapón ciego - PV-C PLUG - 1775631

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Tapón ciego, color: negro

Precio cliente:

Capuchón - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Capuchón, color: negro. autosellado, sin bloqueo, set compuesto por: 1 capuchón para conector macho y 1 capuchón para lado de acoplamiento

Precio cliente:

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Pelacables para cables solares usuales en el mercado de 2,5, 4 y 6 mm², con tope para ajuste de longitud de 15 mm, para conector macho de campo SUNCLIX

Precio cliente:

Destornillador - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020