El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Controlador de velocidad y controlador de parada

Controladores de velocidad y de parada

Las velocidades demasiado elevadas conllevan peligros para las personas y la máquina. Los controladores de velocidad compactos y los controladores de parada PSRmotion supervisan piezas giratorias y las desconectan en caso de emergencia de forma segura. Los equipos de conmutación son compatibles con todos los tipos de sensores habituales y se pueden configurar y poner en marcha de forma particularmente rápida mediante los pulsadores en el producto.

Nuevos productos

Controladores de velocidad y de parada PSR-MM20

Controladores de velocidad y de parada

Monitorización de movimientos segura

El controlador de velocidad y de parada seguro PSR-MM20 es un relé de seguridad para monitorizar el movimiento. El PSR-MM20 detecta el exceso de velocidad o la parada de piezas giratorias en instalaciones y máquinas.

Características principales

  • Conexión de dos detectores de proximidad PNP de 3 hilos
  • Monitorización de los umbrales de velocidad parametrizables
  • Ajuste flexible de la frecuencia hasta 31,5 Hz (en pasos de 0,5 Hz) o hasta 315 Hz (en pasos de 5 Hz)
  • Salida analógica (0-10 V) para monitorizar los valores de velocidad
  • 17,5 mm de anchura

Sus ventajas

  • Monitorización de movimientos segura hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1 y hasta SIL 3 según EN IEC 62061
  • Configuración sencilla y sin software directamente en el equipo
  • Compatible con detectores de proximidad PNP de 3 hilos y con detectores de proximidad Push-Pull de Pulsotronic para cumplir con especial facilidad los requisitos de señalización de sensores

Controlador de velocidad y de parada PSRmotion

Controlador de velocidad y de parada PSRmotion

Monitorización de movimientos compacta sin necesidad de sensores adicionales

El controlador de velocidad sin sensores PSR-MM35 monitoriza de forma fiable las velocidades y, por tanto, protege contra movimientos peligrosos. Basándose en la medición del campo de rotación del accionamiento, las funciones de seguridad integradas STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) y SSR (Safe Speed Range) se implementan de forma fiable hasta SIL 3 o PL e.
Con el controlador de parada PSR-MM25 se monitoriza la parada de la máquina sin sensores adicionales y, p. ej., se acciona un dispositivo de bloqueo. Para detectar la parada se evalúa la tensión inducida en un bobinado del motor.

  • Anchura 12,5 mm
  • Monitorización de movimientos segura hasta SIL 3/PL e
  • Salidas de relé de guías forzadas
Controlador de velocidad y controlador de parada PSRmotion

Controladores de velocidad y de parada para la supervisión segura de movimientos

Control de velocidad y de parada en un equipo

Con el controlador de velocidad y de parada combinado PSR-MM30 se pueden controlar hasta tres modos operativos diferentes. Gracias al procedimiento de medición fiable, PSR-MM30 ofrece una alta disponibilidad de la planta.

  • Anchura total de 22,5 mm
  • Compatible con los encoders de seguridad modernos hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 3
  • Registro de movimientos mediante el encoder o el detector de proximidad
  • Salidas de relé de conducción forzada, salidas de señal parametrizables
  • Monitorización en tiempo real con el software PSRmotion
  • Puesta en servicio con conexión USB
  • Compatible con el interruptor de seguridad PSRswitch gracias al control de la puerta de protección integrado
  • Hasta PL e y SIL 3
Software PSRmotion para controladores de velocidad y de parada

Software PSRmotion para controladores de velocidad y de parada

Monitorización en tiempo real con el software PSRmotion

Con el software PSRmotion, nuestros controladores de velocidad y de parada se pueden poner en servicio, parametrizar y monitorizar cómodamente.
En el servicio de medición en tiempo real puede visualizar los movimientos registrados en su máquina.
Puede descargar el software basado en Windows de forma gratuita. La adaptación del software se realiza con una interfaz USB.