CHARX connect eco impresiona por sus dimensiones especialmente compactas, un menor uso de materiales y un reducido peso.
Por tanto, los cables de carga no solo conservan los recursos, sino que también están disponibles a precios atractivos.
Los cables de carga CHARX connect modo 3 son adecuados para la carga AC de vehículos eléctricos de todos los fabricantes y están disponibles con conectores de carga NACS, de tipo 1, de tipo 2 y GB/T en varias clases de potencia. Además de los cables para la instalación fija en la estación de recarga o el cargador doméstico, recibirá también cables de carga de tipo 2 móviles que se transportan en el coche eléctrico.
CHARX connect comfort, Tipo 1, Tipo 2, Cable de carga AC móvil, 32 A permanente, 250 V AC, con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, cable: 5 m, negro, recto, con capuchón, con opción de bloqueo para candado, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 1
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cable de carga AC móvil, 32 A permanente, 480 V AC, con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, cable: 5 m, negro, recto, con capuchón, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2
CHARX connect comfort, GB/T, Tipo 2, Cable de carga AC móvil, 32 A permanente, 440 V AC, con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, cable: 5 m, negro, recto, con capuchón, con opción de bloqueo para candado, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, GB/T 20234.2-2015, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo GB/T
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cable de carga AC móvil, 32 A permanente, 250 V AC, con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, cable: 5 m, negro, recto, con capuchón, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga AC, 80 A permanente, 250 V AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, Sin capuchón, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, Sin capuchón, con sensores de temperatura, SAE J3400, UL 2251, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, Sin capuchón, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, Sin capuchón, con sensores de temperatura, SAE J3400, UL 2251, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, Sin capuchón, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, Sin capuchón, con sensores de temperatura, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Diseño y confort | ||
Premiado en tres ocasiones por su diseño y ergonomía | ||
Zona de agarre engomada para un manejo más cómodo | ||
Dimensiones¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Varianza e individualidad | ||
Estándares de carga disponibles | NACS, tipo 2 | Tipo 1, tipo 2, GB/T |
Colores del cable de carga disponibles | Negro (otros bajo demanda) | Negro, gris, amarillo, rojo (otros bajo demanda) |
Colores del conector de carga disponibles | Negro (otros bajo demanda) | Negro, negro-gris (otros bajo demanda) |
Cantidad mínima de pedido (según el artículo) | aprox. 500 | 1 - 100 |
Adición de marca y confección bajo demanda | ||
Calidad y seguridad | ||
Desarrollo y producción según IATF 16949 | ||
Cable con certificación VDE según DIN EN 50620 | ||
Contactos de potencia y de señal plateados | ||
Estanqueidad longitudinal | ||
Ver lista de productos | Ver lista de productos |
¹⁾ Ejemplo de comparación de las dimensiones del conector de carga para vehículos de tipo 2, sin cable de carga.
CHARX connect eco impresiona por sus dimensiones especialmente compactas, un menor uso de materiales y un reducido peso.
Por tanto, los cables de carga no solo conservan los recursos, sino que también están disponibles a precios atractivos.
CHARX connect eco cumple los elevados requisitos de calidad y procesamiento de los fabricantes de automóviles de acuerdo con la norma IATF 16949.
La estanqueidad longitudinal, que protege completamente de la humedad todas las piezas activas del interior de la carcasa, garantiza un uso seguro en exteriores.
Gracias a sus dimensiones compactas y peso reducido, los cables de carga AC son especialmente fáciles de manejar.
Con CHARX connect eco obtendrá la alta calidad habitual de Phoenix Contact, además de una tecnología táctil sólida.
La familia CHARX connect eco cubre los siguientes estándares de carga y clases de potencia:
Eche un vistazo al cable de carga de tipo 2 de la familia CHARX connect eco con todo lujo de detalles. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
El sofisticado diseño de los cables de carga AC CHARX connect comfort convence por sus modernas líneas de diseño y su funcionalidad.
La zona de agarre engomada y ergonómica garantiza una manipulación sencilla del conector de carga y un tacto agradable.
Los cables de carga AC CHARX connect comfort recibieron tres prestigiosos premios al diseño:
Durante el desarrollo del producto con el diseñador titulado Stephan Gahlow, se buscó un diseño ergonómico y atractivo, unas formas modernas y estéticas, así como materiales de alta calidad.
El inteligente concepto de estanqueidad de CHARX connect comfort protege completamente de la humedad todas las piezas activas del interior de la carcasa.
Los materiales y la fabricación de alta calidad, así como los contactos de potencia y señal plateados, garantizan que el cable de carga AC sea muy fiable, robusto y duradero. Así, nada obstaculiza el uso prolongado al aire libre en condiciones extremas.
La familia CHARX connect comfort cubre los siguientes estándares de carga y clases de potencia:
Observe hasta el último detalle el conector de carga de tipo 1 de la familia CHARX connect comfort. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
Para garantizar una imagen de marca homogénea de sus estaciones de recarga, fabricamos nuestros conectores de carga con el logotipo de su empresa si así lo solicita:
La marca se completa con la colocación del logotipo en un punto destacado en nuestra bolsa de transporte negra para cables de carga móviles de tipo 2.
Si lo desea, podemos confeccionar el extremo del cable de carga para adaptarlo a los requisitos de montaje de su estación de recarga:
Nuestra gama incluye cables métricos y AWG con varias longitudes y secciones de cable, así como en versiones rectas y en espiral. En caso de que no encuentre la combinación que desea, también podemos crear y fabricar un artículo específico para el cliente.
Nuestros cables de carga de tipo 2 fijos de extremo abierto son ideales para montarlos en cargadores domésticos AC para uso privado, por ejemplo, en el garaje o en la cochera.
Estos cables de carga solo disponen de un conector de carga en el lado del vehículo. Esto permite que el manejo resulte mucho más cómodo para el conductor del coche eléctrico: solo tiene que enchufar el cable de carga en la entrada de carga para vehículos, a diferencia de los cargadores domésticos con una toma de carga, en los que también tiene que conectar el cable al cargador doméstico.
La mayoría de las estaciones de recarga públicas están equipadas con una toma de carga en lugar de un cable de carga permanentemente conectado, ya que es menos susceptible al vandalismo y requiere menos mantenimiento.
En estos casos, para conectar y cargar un vehículo, nuestros cables de carga de tipo 2 móviles son la solución óptima. Disponen tanto de un conector de carga para vehículos como de un conector de carga para infraestructuras y suelen transportarse en el maletero del coche eléctrico.
¿Está buscando un cable de carga de alta calidad para su coche eléctrico? Si bien no puede realizar el pedido directamente a Phoenix Contact a título personal, sí puede hacerlo a través de múltiples tiendas web que distribuyen nuestros cables de carga.
Para el North American Charging Standard, ofrecemos cables de carga 100 % conformes con la norma, con la máxima seguridad y una calidad industrial probada: los robustos conectores de carga NACS de la familia CHARX connect eco son fáciles de manejar y permiten una carga AC con hasta 80 A.