US-EMLP (27X8) RD - Marcador de plástico
0804447

Marcador de plástico, Tarjeta, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 51, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94
Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
La familia de rotulación UniSheet US-EMLP ... ofrece marcadores de aparatos autoadhesivos de gran adherencia