THERMOMARK PRIME 2.0 - Impresora de transferencia térmica
1472405

Impresora de transferencia térmica para imprimir materiales en formato de tarjeta con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada tanto para su uso estacionario como portátil gracias a una pantalla táctil en color de 7" con la aplicación MARKING system integrada y una batería sustituible.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño sencillo de soluciones de rotulación in situ gracias al software de rotulación integrado y a una pantalla multitáctil ajustable de 7". Es posible controlarla de forma adicional mediante el software de rotulación para escritorio.
100 % independiente gracias a la batería sustituible y recargable
Sencillo cambio del material y del rollo de tinta en 10 s
La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evitan impresiones incorrectas
Impresión rápida y de alta calidad en menos de 8 segundos por cada material en formato de tarjeta
Manejo sencillo de todos los mensajes de estado y de error, ya que se puede acceder a los vídeos y reproducirlos directamente a través de la pantalla táctil
La resolución de impresión con 300 dpi es el estándar absoluto de la industria para todas las aplicaciones y los materiales habituales
Funcionamiento eficiente y exento de mantenimiento gracias a la tecnología de impresión por transferencia térmica probada