Las alimentaciones de corriente QUINT POWER para la construcción de instalaciones y máquinas especiales arrancan de forma fiable cargas difíciles con altas corrientes de cierre mediante la reserva de potencia POWER BOOST. La entrada de amplia gama y el completo paquete de homologaciones permite la utilización en todos los sectores industriales internacionales. Para el diagnóstico remoto, se utiliza la salida de conmutación o el contacto de relé sin potencial.
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
-
Fuente de alimentación
2938620
Fuente de alimentación para carril DIN de 24 V DC/20 A, conmutada en primario, monofásica.
En instalaciones nuevas utilice los siguientes artículos: 2904602
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Margen de tensión de entrada AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Margen de tensión de entrada DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | AC/DC |
Extracorriente de cierre | < 15 A (típico) |
Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 3,2 A2s |
Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Gama de frecuencias DC | 0 Hz |
Tiempo de puenteo de fallo de red | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) | |
Absorción de corriente | aprox. 4,76 A (120 V AC) |
aprox. 2,3 A (230 V AC) | |
Potencia nominal absorbida | 524 W |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
Tiempo de conexión típico | < 1 s |
Fusible de entrada | 12 A (Lento, interno) |
Fusible previo CC admitido | DC: Conectar previamente el fusible adecuado |
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 10 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
Rendimiento | > 92 % |
Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC |
Corriente nominal de salida (IN) | 20 A (hasta 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistencia de recirculación | 35 V DC |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 35 V DC |
Carga capacitiva máxima | Ilimitado |
Limitación de corriente activa | aprox. IBOOST = 26 A (en caso de cortocircuito) |
Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
< 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
Ondulación residual | < 10 mVPP (con valores nominales) |
Potencia de salida | 480 W |
Puntas de conexión Carga nominal | < 30 mVPP (20 MHz) |
Disipación máxima de circuito abierto | < 3 W |
Disipación de carga nominal máxima | < 44 W |
Tiempo de ascenso | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
Posibilidad de conexión en serie | Sí |
Señal: DC-OK, activa | |
Descripción de la salida | UOUT > 0,9 x UN: Señal "high" |
Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V |
Tensión de salida | + 24 V DC (Señal) |
Corriente de conexión máxima | ≤ 40 mA |
Corriente de carga constante | ≤ 40 mA |
Señal: DC-OK, sin potencial | |
Descripción de la salida | Contacto de relé, UOUT > 0,9 x UN: Contacto cerrado |
Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V AC/DC |
Corriente de conexión máxima | ≤ 1 A |
Corriente de carga constante | ≤ 1 A |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 10 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 20 |
Sección de conductor AWG máx. | 6 |
Longitud de pelado | 10 mm |
Rosca de tornillo | M4 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
Señal | |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 20 |
Sección de conductor AWG máx. | 6 |
Rosca de tornillo | M4 |
Par de apriete mín. | 1,2 Nm |
Par de apriete máx. | 1,5 Nm |
Tipo de señalización | LED |
Salida conmutada activa | |
Contacto de relé | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Salida de señal: DC-OK, activa | |
Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
Observación acerca de la indicación de estado | UOUT < 0,9 x UN: LED parpadea |
Salida de señal: DC-OK, sin potencial | |
Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
Número de fases | 1 |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
2 kV AC (Ensayo individual) | |
Tensión de aislamiento salida/PE | 500 V DC (Ensayo individual) |
Tensión de aislamiento entrada/PE | 3,5 kV AC (ensayo de tipo) |
2 kV AC (Ensayo individual) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
Familia de productos | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I (con conexión PE) |
Grado de polución | 2 |
Anchura | 157 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 125 mm |
Montaje alternativo | |
Anchura | 122 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 160 mm |
Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Material de la carcasa | Metal |
Ejecución de las carcasas | AluNox (AlMg1) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
Norma - Seguridad eléctrica | EN 62368-1 |
Norma - Seguridad de los aparatos | GS (Seguridad Verificada) |
Norma - Protección contra corrientes corpóreas peligrosas, exigencias básicas para la separación segura de aparatos eléctricos | EN 62368-1 |
Norma - Tensión baja de protección | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
Categoría de sobretensión | |
EN 62477-1 | III |
Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC A) |
Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Carcasa | Nivel 4 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 8 kV |
Descarga en el aire | 15 kV |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 2 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (nivel 4 - asimétrico) |
Salida | 2 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
Señal | 1 kV (Nivel 2 - asimétrico) |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | 4 kV (clase de inst. 4 - asimétrica: línea con respecto a tierra) |
2 kV (clase de inst. 4 - simétrica: conductor contra conductor) | |
Salida | 0,5 kV (nivel 1 - asimétrico: Línea con respecto a tierra) |
0,5 kV (nivel 1 - simétrico: conductor contra conductor) | |
Señal | 1 kV (nivel 2 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida/señal | Nivel 3 - asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Caídas de tensión | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Código de artículo | 2938620 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 09 |
Clave de producto | CMPP13 |
GTIN | 4017918890544 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.061 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.500 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044030 |
País de origen | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 72,816 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago