VAL-US-600D/30/3+0-FM
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910391
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 600 V AC delta.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Para su uso en todos los sistemas de baja tensión entre L y PEN. Solo para su uso en sistemas de tecnología de la información entre L y PE si los cuerpos del equipamiento de la instalación de baja tensión están conectados con la instalación de puesta a tierra de la estación de transformación (puesta a tierra común de la estación de transformación de alta tensión y de los cuerpos de la instalación consumidora de baja tensión). RE = RA según VDE 0100-442:2013, figura 44.A1 y tabla 44.A1 |
| Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación NEMA |
| Familia de productos | VALVETRAB US |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
| IT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 8 mm |
| Número de polos | 3 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,4 mm |
| Altura | 98,7 mm |
| Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 3 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6/PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-PE |
| Dirección de actuación | 3L-GND |
| Tensión nominal UN | 600 V AC (Delta TN-S) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 750 V AC |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 400 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 2,9 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 2,9 kV (en In) |
| ≤ 2,7 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 2,5 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 2,3 kV (con 3 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT | 1000 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 1056 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 100 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV | 750 V AC |
| Capacidad de cortocircuito (SCCR) | 200 kA |
| Protección de tensión nominal VPR (L-L) | 4000 V |
| Protección de tensión nominal VPR (L-G) | 2500 V |
| UL Tipo | Tipo 1 |
| Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
| Sobrecorriente momentánea máxima por fase | 30 kA |
| Pistas de protección | L-L |
| L-G | |
| Tensión nominal | 600 V AC (Triángulo) |
| Sistema de distribución de energía | Delta |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 1 |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2910391 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL132U |
| GTIN | 4055626445281 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 389,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 364,89 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Puente para cableado 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Puente para cableado 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/4-12 - Puente para cableado 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-US-600D/30-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2910341
Sus ventajas
Descargador de varios canales modelo 2
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Dispositivo de desconexión en cada conector
Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago