SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
-
Cubierta de conexiones
1197651
Cubierta de conexiones, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por resorte push-in enchufable 180°, apantallamiento: no
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal