SACB-10/3-L-PTP-M8 HD
-
Caja distribuidora
1197625
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión por resorte push-in enchufable 180°, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 3 |
Número de puestos enchufables | 10 |
Codificación | A |
LED | sí |
Diagnóstico local | |
Función vigilada | Tensión de alimentación |
Representación óptica | LED verde |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensión de alimentación LED verde |
Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 8 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 2 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | Hembra M8 |
Sección de conexión Línea de señal flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conexión Alimentación de tensión flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conexión AWG Línea de señal flexible | 24 ... 16 |
Sección de conexión AWG Alimentación de tensión flexible | 24 ... 16 |
Longitud de pelado Línea de señal | 10 mm |
Longitud a desaislar de la envoltura | 70 mm (Cable principal) |
Par de apriete - Tornillo de tapa | 1 Nm |
Par de apriete del tornillo de montaje para la fijación de la carcasa | 0,8 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
1-10 / 3 (0 V) = 0 V |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 30 mm |
Altura | 49 mm |
Longitud | 203 mm |
Ancho entre caras-Tuerca de unión | 24 mm |
Ancho entre caras-Contratuerca | 24 mm |
Material Manguito roscado | Aleación de Cu |
Material Carcasa | PBT |
Material Material de sellado | PUR |
Material junta Junta tórica | FKM |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PBT |
Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
Material Soporte de contactos Lado del cable principal | PA |
Material superficie del contacto, lado cable principal | estañado |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in enchufable |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1197625 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF3BCD |
GTIN | 4063151366582 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 262,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 262,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
PROT-M8 - Tornillo de cierre 1682540
-
TSD 25 SAC - Destornillador dinamométrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Herramienta 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
TSD 02 SAC - Destornillador dinamométrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Herramienta 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Herramienta 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212607
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago