Marcado de bornas
Material de rotulación para la identificación industrial
Nuestro material de rotulación es apto para numerosas aplicaciones del ámbito industrial, desde la rotulación del armario de control hasta instalaciones en exteriores. La resistencia de los materiales de marcado rotulados, incluso en condiciones extremas, cumple todas las normas y estándares internacionales. Las numerosas variantes permiten el marcado de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones.
Categorías de producto
Visión general del material de rotulación La solución de marcado adecuada para cada situación
Nuevos productos
Soluciones de rotulación personalizadas
Configuración y pedido directamente online
El MARKING Configurator ofrece un grado especialmente alto de facilidad de uso y flexibilidad para la rotulación personalizada de materiales de marcado. El proceso de pedido es sencillo, transparente y totalmente digitalizado, incluso para cantidades tan pequeñas como una unidad.
Características principales
- Configurador online para la creación personalizada de soluciones de rotulación
- Proceso de pedido transparente y totalmente digitalizado
- Más de 2000 materiales estándar con rotulación personalizada
- Visión general del proyecto para pedidos posteriores simplificados
Sus ventajas
- Los materiales estándar pueden pedirse individualmente y ya rotulados
- Funciones de edición intuitivas y eficaces con una estructura de menús sensible al contexto
- Se evitan errores mostrando una imagen digital de la rotulación personalizada
- Cómodo guardado del proyecto para volver a pedirlo y editarlo fácilmente a través de "My Solutions"
Regletero de bornas marcado
Marcado de bornas
Para el cableado rápido y correcto de los regleteros de bornas es imprescindible una rotulación de gran superficie y unívoca de los puntos de embornaje. Esta facilita en particular la puesta en servicio y el mantenimiento de armarios de control e instalaciones. El equipamiento de los regleteros de bornas se realiza de forma flexible con distintas bornas cuyas geometrías pueden variar entre sí. Las magnitudes decisivas para el marcado de bornas son el paso y la ranura del marcador. Phoenix Contact ofrece aquí variantes versátiles que permiten un posicionamiento seguro en las bornas.
Materiales para el marcado de conductores y cables
Marcado de conductores y cables
Un marcado duradero y normalizado de los cables y conductores garantiza el estándar de calidad. Los diferentes diámetros de los conductores y cables requieren una adaptación precisa del material de rotulación apropiado. Para ello, resulta decisiva la elección del tipo de montaje adecuado. El montaje con bridas no depende del diámetro del cable o del conductor e incluso se puede realizar después del cableado. Los marcadores para fijar a presión o para pegar también se pueden utilizar para la rotulación posterior. Por el contrario, la rotulación con marcadores de inserción se realiza antes del cableado.
Marcado de equipos
Marcado de equipos
En el armario de control, en las instalaciones de producción, en el campo o en exteriores: los marcados de equipos se emplean en todas partes. Esta diversidad genera numerosos requisitos de las rotulaciones empleadas, que solo pueden cumplirse con materiales específicos y pegamentos especiales. En superficies irregulares se recomiendan p. ej. las etiquetas de PVC altamente flexibles que se adaptan a la perfección a la superficie. No obstante, a las superficies rugosas y de baja energía solo se adhieren los materiales de rotulación con pegamento especial y muy fuerte.
Señales de advertencia, obligación y prohibición para el marcado de instalaciones
Marcado de instalaciones
El marcado amplio e inequívoco de instalaciones no solo garantiza seguridad, sino que es obligatorio legalmente. Además de las indicaciones de advertencia, prohibición y obligación, el marcado señala p. ej. el pulsador de paro de emergencia y los sistemas de alarma contra incendios. La rotulación con etiquetas de sustancias peligrosas conforme a la norma internacional proporciona la protección necesaria cuando se manipulan sustancias peligrosas. Además, los marcadores de tuberías permiten indicar fluidos y gases, así como su dirección de flujo.