El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Identificación industrial

La tecnología de impresión y rotulación adecuada para implantar soluciones de identificación en todos los ámbitos de aplicación
Los trabajadores muestran diversos sistemas de marcado en un entorno de trabajo

Tecnologías de rotulación

La creciente complejidad y la variedad de ámbitos de aplicación en el mundo industrial exigen una rotulación clara y permanente de todos los componentes. Esto incluye bornas, conductores y cables, así como equipos en un armario de control protegido, además de componentes expuestos a influencias ambientales o mecánicas. Una rotulación clara simplifica la puesta en servicio de máquinas e instalaciones. Además, acorta la localización de fallos en caso de asistencia técnica y reduce así los tiempos de inactividad durante el funcionamiento.

La selección del proceso de rotulación correcto depende de la aplicación y de las condiciones ambientales en las que se utilice un material de rotulación. Los marcadores para exteriores requieren materiales y procesos distintos que la rotulación de una borna para carril en un armario de control. El tiempo de procesamiento, el volumen de producción y los costes también pueden ser factores decisivos. Para cada aplicación ofrecemos el proceso de rotulación correcto.

Sus ventajas

  • Para cada aplicación la técnica de impresión y rotulación adecuada
  • Ahorro de costes y equipamientos mediante procesos de rotulación innovadores
  • Rotulación versátil: rotular índices y etiquetas de plástico, acero inoxidable o aluminio
  • Rotulaciones estables y seguras a largo plazo a través de materiales de alta calidad
  • Marcado e identificación con la potente tecnología RFID