El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Termoimpresión

Rotulación rápida, flexible y de alta calidad

La termoimpresión describe una serie de procesos de impresión que se basan en una aplicación puntual de calor. Uno de estos procesos es la impresión de transferencia térmica. Phoenix Contact la utiliza en la serie THERMOMARK de equipos de impresión. Gracias a la probada tecnología de transferencia térmica, las impresoras se caracterizan por unos resultados de impresión rápidos, de alta calidad y uniformes.

Ir a las impresoras de transferencia térmica
Impresoras de transferencia térmica
Esquema de la tecnología de impresión por transferencia térmica

Impresión de transferencia térmica La tecnología

En la impresión de transferencia térmica se crea la imagen de impresión deseada generando calor de manera puntual en un rollo de tinta de varias capas sin una gran influencia mecánica del material de rotulación (del griego thermós = calor). En el cabezal de impresión se ha integrado para cada píxel un elemento calefactor (dot) que puede calentarse controlado por ordenador. A medida que el rollo de tinta avanza por el cabezal de impresión en sincronía con el material de rotulación, los elementos calefactores del cabezal de impresión se calientan de acuerdo con la imagen de impresión deseada. Con el calor y la presión de la impresión se inicia la transferencia de la tinta a los puntos precisos del material de rotulación.

Sus ventajas

[x]- Fiabilidad y alta disponibilidad gracias a la probada tecnología de impresión por transferencia térmica

  • Impresión precisa, resistente y rápida de códigos de barras pequeños, símbolos y caracteres asiáticos
  • Rotulación especialmente económica de grandes volúmenes de pedido
  • Gran facilidad de servicio gracias a su funcionamiento de escaso mantenimiento
Folleto
MARKING system

En el folleto encontrará amplia información sobre nuestra cartera de productos de rotulación, las tecnologías de nuestros sistemas de marcado y la garantía de calidad de nuestros materiales de rotulación.

Abrir folleto
Dos personas intercambian información sobre materiales de rotulación
Esquema explicativo de las distintas resoluciones de impresión

Resoluciones de impresión

Cabezales de impresión La estructura de las distintas variantes de cabezales de impresión

Uno de los componentes más importantes de una impresora de transferencia térmica es el cabezal de impresión. Contiene un gran número de elementos calefactores que pueden calentarse bajo control informático. Estos fusionan la capa de tinta en el rollo de tinta y, de este modo, la transfieren al medio de impresión.

En el cabezal de impresión está integrado un elemento calefactor (dot) para cada píxel. El número y el espesor de los distintos elementos térmicos y la frecuencia de conmutación de temperatura determinan la resolución de la imagen de impresión (Dots per inch = dpi). Las variantes de cabezal de impresión se distinguen en la disposición de los elementos térmicos.

Estructura del cabezal de impresión Flat Head

Cabezal de impresión Flat Head

Los elementos térmicos de los cabezales Flat Head se hallan a unos milímetros del borde de la placa de soporte. El rollo de tinta y el medio de impresión transcurren durante un breve plazo de tiempo paralelamente y se separan con retardo de tiempo. Estos cabezales de impresión resultan muy adecuados para la impresión de materiales en rollo. Phoenix Contact utiliza el cabezal de impresión Flat Head en la THERMOMARK ROLL 2.0 y en los equipos de la THERMOMARK E SERIES.

Estructura del cabezal de impresión True Edge

Cabezal de impresión True Edge

En los cabezales de impresión True Edge, los elementos térmicos no se hallan en la placa de soporte, sino en el lado frontal fino. Estos cabezales de impresión se pueden ajustar en altura, por lo que resultan especialmente adecuados para imprimir sobre materiales duros. Este diseño se emplea en Phoenix Contact en la THERMOMARK CARD 2.0 y en la THERMOMARK PRIME 2.0.

Visión general de los rollos de tinta

En el proceso de impresión de transferencia térmica se utilizan tres tipos diferentes de rollos de tinta.

Rollos de tinta de cera

Rollos de resina

Rollos mezclados de cera-resina

Tipo de rollo de tinta
Propiedades de la imagen de impresión Nítidos y fáciles de leer, incluso en superficies rugosas Resistentes al calor, a las manchas y a los arañazos, muy duraderos y resistentes a los disolventes y a los productos químicos Resistentes al calor, a las manchas y a los arañazos, a los disolventes y a los productos químicos
Ir a los materiales rotulables Papel Láminas y superficies de plástico Papel y plástico
Requisitos técnicos Energía de impresión baja Energía de impresión alta, velocidad de impresión baja Energía de impresión media, velocidad de impresión alta
Estructura de un rollo de tinta para termoimpresión

Nuestros rollos de tinta

Phoenix Contact utiliza rollos de resina y rollos mezclados de cera y resina. Constan de cuatro capas:

  1. Revestimiento posterior: protege la lámina PET y el cabezal de impresión, reduce la electricidad estática y mejora el flujo del rollo de tinta en el cabezal de impresión.
  2. Lámina PET: garantiza una buena transferencia de calor del cabezal de impresión a la tinta.
  3. Capa separadora: favorece una transferencia limpia de la tinta incluso a bajas temperaturas.
  4. Capa de color (tinta): durante la impresión, se funde y se transfiere al sustrato.