Nuestras soluciones para aumentar la disponibilidad de las instalaciones convencen, tanto las basadas en la nube en tiempo real como las manuales.
Las sobretensiones cargan las instalaciones eléctricas y los módulos de protección previstos. Obtenga a tiempo información sobre el estado de su instalación y de la protección contra sobretensiones antes de que se produzcan fallos.
ImpulseCheck supervisa hasta cuatro conductores en un dispositivo de protección contra sobretensiones
ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red. El módulo le permite detectar el estado de salud (state of health) de cada uno de los descargadores mediante conexión en la nube al tiempo que le ofrece nuevos servicios digitales.
Detecte la carga real de los dispositivos de protección contra sobretensiones supervisados y también de la instalación. De esta forma, los fallos serán más previsibles y se podrá planificar el mantenimiento de forma más efectiva.
ImpulseCheck supervisa de forma continua los conductores activos de su instalación en el dispositivo de protección contra sobretensiones. De esta forma, se detectarán tanto las sobrecorrientes momentáneas como los impulsos de tensión de alta frecuencia. Los valores emitidos se enviarán a PROFICLOUD y se interpretarán y evaluarán en función de los modelos de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de Phoenix Contact.
ImpulseCheck no solo cuenta los diferentes impulsos, sino que analiza los resultados individuales en lo referente a la amplitud, carga y energía específica.
Recibirá directamente la carga real de la instalación y detectará el estado actual (state of health) de cada protección enchufable individual. Gracias a la conexión con PROFICLOUD, se puede mostrar la información en cualquier navegador web. Recibirá además una notificación del sistema sobre diferentes eventos, p. ej. el cambio de estado de una protección enchufable. Esto le permitirá actuar antes de que se produzca un SPD.
ImpulseCheck supervisa los conductores activos de los cables de la fuente de alimentación. Incluso sin la protección contra sobretensiones instalada, se medirán los impulsos y se podrán sacar conclusiones sobre la carga de la instalación. Para el cálculo innovador y automatizado del state of health de sus dispositivos de protección contra sobretensiones, ImpulseCheck es la mejor elección. El sistema de asistencia supervisa los dispositivos de protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación de los tipos 1 y 2.
Por el contrario, CHECKMASTER 2 es un comprobador para prácticamente cualquier dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable de Phoenix Contact. Con el CHECKMASTER 2 comprobará manualmente los conectores para la protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación para la técnica de medición, control, regulación y datos.
Según la norma IEC 62305-3, los dispositivos de protección contra sobretensiones deben comprobarse periódicamente. Además, la norma prescribe la documentación comprensible de los valores de prueba.
ImpulseCheck supervisa los descargadores en tiempo real y el estado actual se puede consultar con fines de documentación en cualquier momento con solo pulsar un botón.
La comprobación se debe realizar manualmente con el CHECKMASTER 2.
El CHECKMASTER comprueba dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact en cuanto a sus propiedades eléctricas específicas. El registro de los códigos de artículo se realiza sin fallos con el escáner de códigos de barras.
La pieza de ensayo se inserta en el correspondiente adaptador de prueba. Si el registro del tipo de equipo se ha producido con el escáner, la comprobación se inicia automáticamente al insertar la pieza.
Alternativamente, puede introducirse el código de artículo de la pieza de ensayo con el panel táctil tras insertarla en el adaptador de prueba.
Resultado del ensayo
Límite de tolerancia alcanzado: se recomienda un cambio
Si el CHECKMASTER comunica "Límite de tolerancia alcanzado", significa que el descargadores ha sido solicitado varias veces. El dispositivo de protección contra sobretensiones todavía es apto para el funcionamiento, aunque debería cambiarse en vistas a un mantenimiento preventivo.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios
"$pageName" en