Adaptador de montaje - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02
2906891

Adaptador para un montaje fácil y técnicamente correcto del sensor de rayos óptico para medir sobrecorrientes momentáneas de rayo en una pala del rotor de una instalación de energía eólica.


Detalles de producto




Tipo de producto Adaptador de montaje

Anchura 320 mm
Altura 41,5 mm
Profundidad 325 mm

Material PA 6 GF 30
Aluminio
Material unión atornillada V4A

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C

Código de artículo 2906891
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto CLB31Z
GTIN 4055626130651
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1.129,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.129,7 g
Número de tarifa arancelaria 76169990
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.0.1 27182807
ECLASS-11.0 27182807

ETIM

ETIM 8.0 EC002625

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales