Conectores para fotovoltaica

Conectores para fotovoltaica

Los conectores macho confeccionables en campo de Phoenix Contact son ideales para el cableado de instalaciones fotovoltaicas. Ya sean AC o DC, redondos o cuadrados: los conectores solares cubren un amplio espectro de requisitos. La gama se completa con conectores para equipos, tecnología de conexión para placa de circuito impreso y accesorios.

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Conector
PV-C4F-S 6-16 (+) - Conector
1284634

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 60 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1386384
PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Conector para fotovoltaica
PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Conector para fotovoltaica
1386384

Conector para fotovoltaica, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1100 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm, Artículos siguientes a partir de 1774687

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Conector
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Conector
1020775

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1386381
PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Conector para fotovoltaica
PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Conector para fotovoltaica
1386381

Conector para fotovoltaica, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1100 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm, Artículos siguientes a partir de 1774674

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Conector
PV-C4M-S 6-16 (-) - Conector
1284632

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 60 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Conector
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Conector
1020776

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
  • Cableado sencillo: confección sin herramienta especial
  • Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV
  • Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
  • Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales
Tecnología de conexión AC

Tecnología de conexión AC

Tecnología de conexión AC de la serie PRC

Para el lado de corriente alterna de los sistemas fotovoltaicos, existe una amplia gama de tecnologías de conexión para cada clase de potencia. La gama incluye conectores macho circulares y rectangulares para equipos monofásicos y trifásicos, así como bornas pasamuros y accesorios adecuados.

  • Tensiones hasta 690 V
  • Corrientes hasta 70 A
  • Secciones de cable de 1,5 a 16 mm²
  • Conexión por tornillo y conexión crimpada
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
Tecnología de conexión DC

Tecnología de conexión DC

Tecnología de conexión DC

Pasamuros, conectores y múltiples accesorios: la tecnología de conexión DC innovadora y fiable le facilita el cableado de módulos fotovoltaicos, cajas de conexión para equipos e inversores.

  • Corrientes hasta 65 A
  • Tensiones hasta 1500 V
  • Secciones de cable de 2,5 a 16 mm²

Conectores SUNCLIX para sistemas fotovoltaicos

Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos
Conectores para fotovoltaica en un invernadero
Distribuidor DC en una instalación fotovoltaica
Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos

Los conectores SUNCLIX de Phoenix Contact se pueden procesar de forma automatizada. Los contactos plateados garantizan una menor resistencia de contacto en uso continuo.

Los conectores con conexión crimpada han sido diseñados para corrientes de hasta 40 A (TÜV)/50 A (UL) y tensiones de hasta 1500 V (TÜV/UL).

Conectores para fotovoltaica en un invernadero

Con la innovadora conexión por resorte de los conectores DC puede conectar de forma fiable y segura cables de 2,5 a 16 mm² sin herramientas especiales. Esto permite una confección especialmente fácil y rápida in situ.

Distribuidor DC en una instalación fotovoltaica

Los distribuidores en Y y los fusibles de string ofrecen todavía más flexibilidad en el cableado fotovoltaico. Guíe strings adyacentes con tan solo una línea de strings de forma fácil y rentable hasta el punto de embornaje.

Proteja sus equipos con fusibles de string externos y benefíciese de las ventajas de la gestión térmica y del pequeño tamaño de los equipos.

Vídeo: Conectores Sunclix - Cableado de sistemas fotovoltaicos
Cablee los sistemas fotovoltaicos de forma sencilla y fiable YouTube

SUNCLIX: montaje sencillo, funcionamiento seguro

Con SUNCLIX podrá realizar un cableado seguro desde el módulo fotovoltaico hasta el inversor. En el vídeo descubrirá todas las ventajas de los conectores solares negros.

Vídeo: Conectores circulares invertidos y acodados de la serie PRC
Conectores circulares invertidos y acodados de la serie PRC YouTube

PRC: conectores de potencia robustos con una clase de protección alta

El sistema de instalación PRC permite la transmisión de energía bidireccional hasta 35 A incluso en condiciones ambientales extremas.

E-Paper
La gama para fotovoltaica de un vistazo

¿Está buscando una tecnología de conexión innovadora y fiable para sus módulos fotovoltaicos, inversores o para el sistema fotovoltaico completo? Aquí obtendrá la información necesaria.

Abrir el E-Paper
Gama de conectores para fotovoltaica
Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.