Módulo de redundancia, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Módulos de diodos
Un módulo de diodos desacopla de forma fiable las fuentes de alimentación que funcionan en paralelo y ofrece así una alta disponibilidad de su aplicación. De esta forma, un cortocircuito ya no afectará a la carga. Mediante el desacoplamiento sencillo con diodos, los módulos de diodos ofrecen una seguridad de suministro absoluta, tanto en la salida de una fuente de alimentación como en la línea de alimentación de la fuente de alimentación al diodo.
Módulo de diodos de carril simétrico 12-24 V CC/2x20 A o 1x40 A. Redundancia continua hasta el consumidor.
Módulo de redundancia, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Módulo de diodos de carril simétrico 48 V CC/2x20 A o 1x40 A. Redundancia continua hasta el consumidor.
Módulo de redundancia STEP DIODE, Montaje sobre carril DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Módulo de redundancia, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Para condiciones ambientales exigentes: QUINT DIODE
Gracias a su robusto diseño, los módulos de diodos de la familia QUINT son garantía de máxima disponibilidad de la planta incluso en zonas Ex y en condiciones ambientales. Utilice el módulo para la redundancia o para aumentar la potencia.
Fácil de instalar: TRIO DIODE
Gracias a la tecnología de conexión push-in, TRIO DIODE se puede instalar de forma rápida y sencilla. Combine los diodos con la fuente de alimentación TRIO y aumente así la disponibilidad de la instalación.
Gran ahorro de espacio: STEP DIODE y UNO DIODE
Los módulos de diodos de las familias STEP y UNO permiten el desacoplamiento de cargas pequeñas. Los diodos compactos permiten una redundancia continua hasta el consumidor. STEP DIODE es apto para el uso en distribuidores de instalación.