Un sistema redundante seguro resulta de la conexión paralela de dos fuentes de alimentación desacopladas entre sí. Para seguir aumentando la disponibilidad de la instalación, la solución la ofrece QUINT DIODE: desacoplamiento con diodo.
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Módulo de redundancia
2907720
Módulo de diodos de carril simétrico 48 V CC/2x20 A o 1x40 A. Redundancia continua hasta el consumidor.
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA000011FNK
ID de homologación: TA25015MUL Recognized
ID de homologación: E211944cUL Recognized
ID de homologación: E211944cUL Listed
ID de homologación: E123528UL listado
ID de homologación: E123528NK
ID de homologación: TA25015MDNV
ID de homologación: TAA000011FATEX
ID de homologación: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102095IECEx
ID de homologación: DEK 20.0022XcUL Listed
ID de homologación: FILE E 199827UL listado
ID de homologación: E199827INMETRO
ID de homologación: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID de homologación: GYJ20.1591XCCC
ID de homologación: 2020322303003426UL listado
ID de homologación: E199827cUL Listed
ID de homologación: FILE E 199827CCC
ID de homologación: 2020322303003426IECEx
ID de homologación: DEK 20.0022XEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102095ATEX
ID de homologación: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
ID de homologación: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID de homologación: GYJ20.1591XProductos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Es también adecuado este módulo para la conexión en serie de fuentes de alimentación?
No, el artículo también puede utilizarse en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especialmente con cargas capa... Ver más
No, el artículo también puede utilizarse en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especialmente con cargas capacitivas.
AVISO:
Debido a que para la protección de un cableado en serie no se conecta "-", este equipo no funciona de acuerdo con su especificación.
¿Se puede también utilizar el artículo para desacoplar fuentes de alimentación de 110 V?
La protección contra sobretensiones transitorias integrada impide el uso con tensiones de 110 V. Sin embargo, los diodos están diseñados para hasta 150 V. Si "-" no está conectado y no se hace pasar a través del módulo, las fuentes de alimentación de... Ver más
La protección contra sobretensiones transitorias integrada impide el uso con tensiones de 110 V. Sin embargo, los diodos están diseñados para hasta 150 V. Si "-" no está conectado y no se hace pasar a través del módulo, las fuentes de alimentación de 110 V también pueden desacoplarse entre sí.
AVISO:
Debido a que no está permitido conectar "-" para su uso con tensiones de 110 V, este equipo no funciona de acuerdo con su especificación en este tipo de cableado.