Contacteurs à semi-conducteurs

Contacteurs à semi-conducteurs

Commutation sans usure

Contacteurs à semi-conducteurs – silencieux et fiables pour tout réseau à tension alternative

Retour Appareillage électronique et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Contacteurs à semi-conducteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les contacteurs à semi-conducteurs sont des contacteurs mécaniques, nettement supérieurs en termes de vitesse de commutation, durée de vie et robustesse. Car même dans les atmosphères poussiéreuses ou agressives du point de vue chimique, ils fonctionnent de manière fiable et avec des temps de commutation stables. Ils sont silencieux et sans usure et supportent les charges résistives et inductives. Les contacteurs à semi-conducteurs de la série CONTACTRON sont disponibles pour les réseaux monophasés et triphasés et offrent même une fonction d’inversion, selon le type.

Avantages

  • Commutation fiable et rapide grâce à une électronique sans usure
  • Robuste – résistance aux chocs et aux vibrations
  • Câblage facile grâce au circuit de verrouillage et au câblage de charge intégrés
  • Puissance de commutation jusqu’à 18,5 kW
  • Démarrage direct et inversion de moteurs asynchrones triphasés

Commutation de charges AC élevées

Aperçu des contacteurs à semi-conducteurs

Commutation sans perturbation du réseau électrique : les contacteurs à semi-conducteurs de Phoenix Contact commutent uniquement en passant par zéro. Cela signifie l’absence d’impulsions perturbatrices haute fréquence. Autres avantages pratiques :

  • Commande aisée – avec des variantes de tension d’entrée 24 V DC ou 230 V AC.
  • Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés.
  • En cas de surchauffe du module, un fusible thermique en option se déclenche.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55