Démarreur moteur

Démarreur moteur

Démarrage intelligent des moteurs

Avec des démarreurs moteurs hybrides compacts, commutez vos moteurs de façon rapide et fiable.

Retour Appareillage électronique et commande moteur

Catégories

  • Démarreur moteur hybride – modulaire
    Démarreur moteur hybride modulaire

    CONTACTRON pro est la nouvelle gamme de produits de Phoenix Contact offrant une intégration Safety aisée et une évolution modulaire, reposant sur la technologie hybride.

Rechercher dans Démarreur moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les démarreurs moteurs hybrides, compacts, autonomes, modulaires et avec fonction de mise en réseau, vous permettent de commuter vos moteurs de manière sécurisée et fiable. Ces appareils sont utilisés dès qu’il s’agit d’inversion et de protection de moteurs asynchrones triphasés de 50 W à 3 kW. La gamme de produits des démarreurs moteurs hybrides est composée de contacteurs directs et de contacteurs inverseurs, disponibles avec différentes fonctions, telles que l’arrêt d’urgence et la protection du moteur.

Avantages

  • Encombrement réduit, grâce à sa conception étroite : 22,5 mm de largeur
  • Disponibilité élevée des installations, grâce à une durée de vie en service 10 fois plus élevée, avec la technologie hybride
  • Câblage rapide grâce au circuit de verrouillage et au câblage de la charge intégrés
  • Protection du moteur réglable, avec fonctionnement bimétallique jusqu’à 9 A
  • Connexion facile et flexible au bus avec passerelle adaptée
  • Coupure simultanée simple au moyen du connecteur de bus sur rail DIN, après un arrêt d’urgence, grâce au relais de sécurité en amont
  • Les démarreurs moteurs font partie du système COMPLETE line

Technologie hybride CONTACTRON

Technologie hybride CONTACTRON

Durée de vie en service dix fois plus longue, avec la technologie hybride CONTACTRON : profitez d’une disponibilité plus élevée de l’installation en alliant la technologie des semi-conducteurs sans usure et la technique de relais robuste.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55