Système universel de relais industriels

Système universel de relais industriels

Manipulation facile

Le système de relais RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Retour Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Catégories

Rechercher dans Système universel de relais industriels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Peu importe que vous souhaitiez séparer, multiplier ou amplifier des signaux : le domaine d'utilisation va des relais de couplage et temporisés au remplacement des mini-contacteurs. Le système universel de relais enfichables vous permet un maniement rapide, facile et sans erreur.

Avantages

  • Maniement simple grâce à un concept moderne de câblage et de répartition du potentiel
  • Transformation facile en relais temporisé, grâce à un module fonctionnel enfichable
  • Gamme de produits complète couvrant l'éventail des applications à relais standard
  • Système fiable visant une disponibilité élevée des installations et des machines
  • Disponible sous forme de module complet ou de système modulaire
  • Le système universel de relais industriels fait partie du système COMPLETE line

Manipulation facile

Manipulation facile du système de relais

Câblage facile (à gauche), répartition du potentiel facile (au milieu) et extension facile (à droite)

Bénéficiez d'un maniement facile grâce à :

  • Un câblage facile
    avec la technique de raccordement Push-in. Celle-ci permet un câblage rapide et sans outil.
  • Une répartition facile du potentiel
    avec les ponts enfichables des accessoires de la gamme des blocs de jonction CLIPLINE complete.
  • Une extension facile à réaliser
    avec le module temporisé enfichable et multifonction. Dans une plage de temps de 0,5 seconde à 100 minutes, il est possible de choisir entre trois fonctions de temporisation.

Voici la marche à suivre

En savoir plus sur le système de relais industriels RIFLINE complete.

Nous vous montrons comment câbler facilement les modules à relais, et réaliser des extensions fonctionnelles.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs