Modules à relais ultra-compacts

Modules à relais ultra-compacts

Petits et performants

La série des relais universels permet de nombreuses possibilités d'utilisation.

Retour Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Catégories

Rechercher dans Modules à relais ultra-compacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface performante entre l'automate et la périphérie de l'installation. Avec PLC-INTERFACE, vous disposez d'une gamme complète de relais et de relais à semi-conducteurs enfichables, ultra-compacts. Cette gamme comprend également de nombreux accessoires et un système de précâblage.

Avantages

  • Technique de raccordement simplifiée au choix : vissé ou Push-in
  • Répartition du potentiel rapide par ponts enfichables
  • 6,2 mm d'épaisseur avec relais et relais à semi-conducteurs enfichables
  • Système de relais API avec système de précâblage, pour une connexion rapide et enfichable entre l'automate et le relais
  • Les modules à relais ultra-compacts font partie du système COMPLETE line

Interface universelle et économique

Modules à relais électromécaniques de Phoenix Contact  

Éléments de commutation entre l'automate et les actionneurs ou les capteurs

Les relais électromécaniques sont des éléments de commutation entre l'automate et les actionneurs ou les capteurs. Utilisez les relais comme des interfaces universelles économiques.

Vous pouvez ainsi utiliser des modules à relais électromécaniques avec le même design, pour des tensions de commutation AC ou DC.

Cela concerne les utilisations suivantes :

  • Isolation galvanique
  • Adaptation de la tension des niveaux de tension souvent divergents
  • Amplification de la puissance
  • Duplication des signaux des modules à relais, avec plusieurs contacts (pour les retours de signaux)

Les modules à relais peuvent être utilisés sur une très large plage de tension et de courant. Les modules peuvent ainsi supporter des surcharges brèves.

Interface de grande qualité

Les relais à semi-conducteurs de Phoenix Contact  

Relais à semi-conducteurs pour les utilisations industrielles

Les relais à semi-conducteurs commutent sans usure des signaux de quelques mA jusqu'à 10 A, dans les utilisations industrielles. Ils servent d'interface durable de grande qualité, entre l'automate et les actionneurs ou les capteurs.

Pour les relais à semi-conducteurs, vous avez le choix entre plusieurs technologies : pour les charges de commutation AC, mais aussi DC.

Utilisations principales :

  • Isolation galvanique
  • Adaptation de la tension des niveaux de tension souvent divergents
  • Amplification de la puissance

Les modules à relais sont disponibles avec toutes les tensions courantes de commande et de charge jusqu'à 250 V AC. De plus : des circuits de protection intégrés garantissent un fonctionnement sûr en cas de surtensions transitoires.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires