Relais de couplage à guidage forcé

Relais de couplage à guidage forcé

Utilisation universelle

Relais de sécurité universel avec contacts à guidage forcé pour une isolation sûre.

Retour Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Catégories

Rechercher dans Relais de couplage à guidage forcé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les relais de couplage à guidage forcé de Phoenix Contact sont des appareils de base pour le pilotage monocanal. Les relais de couplage servent à la séparation galvanique, l'amplification de puissance et la multiplication de contacts.

Avantages

  • Sécurité élevée grâce aux relais à contacts à guidage forcé conformes à la norme EN 50205
  • Fiabilité de l'échange de signaux entre deux systèmes avec fonction de confirmation

Relais de couplage pour une utilisation universelle

Relais de couplage à guidage forcé  

Gamme complète de relais de couplage pour fonctions de base

Les relais de couplage sont des appareils de base pour le pilotage monocanal et permettent d'établir un diagnostic fiable sur un contact NF à guidage forcé. Les relais de couplage assurent par exemple un échange fiable des signaux entre deux systèmes avec fonction de confirmation.

Comme tous les dispositifs de coupure de sécurité PSR assurant une déconnexion sécurisée, les relais de couplage à guidage forcé sont équipés conformément à la norme EN 50205. La norme EN 50205 décrit la structure et les modes de fonctionnement des relais munis de contacts à guidage forcé. Ils permettent de détecter de façon fiable une possible soudure d'un contact, et garantissent ainsi une sécurité maximale.

Les relais de couplage à guidage forcé sont également disponibles avec des blocs de jonction à vis et des blocs de jonction à ressort débrochables.

Sécurité grâce aux contacts à guidage forcé

Contacts à guidage forcé  

Principe de fonctionnement des contacts à guidage forcé

Dans le cas d'un guidage forcé, les contacts NF et NO d'un relais élémentaire sont reliés mécaniquement entre eux. Cela permet d'éviter que le contact NF et NO ne se ferment simultanément. En combinaison avec une commutation appropriée, une défaillance d'ouverture est détectée de manière fiable. Il s'agit du moyen le plus fiable de garantir une sécurité maximale des machines et des personnes.

Bien entendu, les produits des gammes PSRmini et PSRclassic sont équipés de contacts à guidage forcé pour vous offrir un maximum de sécurité.

Relais de couplage sécurisés et certifiés SIL

Relais de couplage sécurisés et certifiés SIL PSRmini  

Relais de couplage sécurisés et certifiés SIL pour une activation/désactivation en toute sécurité

Les relais de couplage sécurisés dotés de contacts à guidage forcé sont certifiés SIL et sont utilisés pour la séparation galvanique et l'amplification de puissance.

Avec les relais de couplage sécurisés, vous avez le choix entre les PSRclassic, la version la plus répandue sur le marché, et les modèles ultra-compacts PSRmini. Ces nouveaux relais de couplage sur 6 et 12 mm sont les plus petits relais de couplage du marché.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Téléchargements