Module de base PLC logic avec raccordement RS-485 pour communication Modbus/RTU, avec 16 E/S, enfichable sur 8 blocs de jonction TOR ou analogiques PLC-INTERFACE, extension possible à 48 E/S, horloge en temps réel, connecteur femelle micro USB, logement pour module de mémoire et adaptateur Bluetooth, raccordement Push-in
Modules logiques/relais de commande programmables
Sur le marché des modules logiques appelé également relais de commande, le système de relais programmable PLC logic réunit pour la première fois les niveaux de logique, d'interface et de raccordement sur le terrain en une seule solution. Ainsi, vous pouvez commuter et commander vos signaux d'E/S avec un seul système compact. Associez, selon vos besoins, le module logique aux modules de relais et aux modules analogiques adaptés. La structure modulaire permet des possibilités d'utilisation variées.
Module d'entrée analogique pour modules logiques PLC logic (2e génération uniquement), à 1 canal, type de signal (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V), configurable via DIP switchs, raccordement Push-in
PLC-INTERFACE pour fonctions de saisie sur PLC logic, avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé, 1 contact NO, entrée : 230 V AC/220 V DC
Module de base autonome PLC logic, 2e génération, avec 16 E/S, enfichable sur huit blocs de jonction PLC-INTERFACE TOR ou analogiques, non extensibles, horloge en temps réel, connecteur femelle micro USB, logement pour module de mémoire et adaptateur Bluetooth, raccordement Push-in
Module de sortie analogique pour modules logiques PLC logic (2e génération uniquement), à 1 canal, type de signal (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V), configurable via DIP switchs, raccordement Push-in
PLC-INTERFACE pour fonctions de saisie sur PLC logic, avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé, 1 contact NO, entrée : 24 V DC
PLC-INTERFACE pour fonctions de saisie sur PLC logic, avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé, 1 contact NO, entrée : 120 V AC / 110 V DC
Module de base PLC logic, 2e génération, avec 16 E/S, enfichable sur huit blocs de jonction PLC-INTERFACE TOR ou analogiques, extension possible à 48 E/S, horloge en temps réel, connecteur femelle micro USB, logement pour module de mémoire et adaptateur Bluetooth, raccordement Push-in
Module d'extension PLC logic à 16 E/S, pour le raccordement enfichable sur huit blocs de jonction PLC-INTERFACE destiné à l'extension du module de base (deux modules d'extension au maximum peuvent être raccordés à un module de base), raccordement Push-in
Kit de démarrage 3 PLC logic (SAM2) composé de : module logique de base autonome et enfichable, huit blocs de sortie de relais avec raccordement Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A), câble de programmation Micro-USB
Modules logiques : présentation du système
Modules logiques : les composants du système de relais logiques
Le choix entre différents modules permet une extension flexible du système. Ainsi, en plus du module de base, il y a aussi des modules d'extension pour des opérations plus complexes. 8 blocs de jonction PLC-INTERFACE peuvent être sélectionnés librement pour chaque module logique. Vous pouvez ainsi acquérir et commuter jusqu'à 48 signaux d'E/S avec un module de base et deux modules d'extension.
1. Module de base
Avec un module de base, PLC logic traite 16 signaux d'E/S sur une largeur de 50 mm seulement.
2. Modules d'extension
Le module de base est relié au module d'extension sans outil grâce à des connecteurs intégrés.
3. Module de mémoire
Enregistrement des programmes ou transmission à d'autres appareils.
4. Modules à relais et modules analogiques
La structure modulaire avec différents modules de relais et modules analogiques permet l'assemblage par canaux.
5. Application PLC logic
Adaptations des paramètres et surveillance faciles et rapides avec une application iOS et Android. Vous pouvez accéder rapidement et sans fil aux données de process grâce à l'application et à l'adaptateur Bluetooth correspondant.
Avantages des relais de commande
- Disponibilité élevée grâce aux éléments de commutation enfichables
- Combinaison flexible : assemblez chaque canal de manière individuelle comme entrée ou sortie avec des modules de relais ou des modules analogiques en fonction des exigences de votre application
- Câblage efficace grâce à la technologie de raccordement Push-in et à des versions spéciales pour le câblage des capteurs et des actionneurs
- Réalisation facile des projets grâce à un logiciel intuitif
- Utilisation et surveillance sans fil grâce à un adaptateur Bluetooth et l'application PLC logic
- Le système de relais logiques programmable fait partie du système COMPLETE line
Nouveaux produits
Modules logiques ultracompacts pouvant être mis en réseau
Connexion rapide Modbus/RTU
La mise en réseau via Modbus/RTU RS-485 permet d'intégrer facilement la PLC logic intelligente dans des automates de niveau supérieur. Réalisez l'accès E/S décentralisé à distance aux données de processus ainsi qu'aux messages de fonctionnement et de défaut de la PLC logic de manière rapide et fiable.
Caractéristiques principales
- Configuration facile du réseau via une gestion basée sur le web (WBM)
- Terminaison et polarisation
- Fonctionnalité de diffusion
- Mise en réseau facile grâce à Modbus/RTU via RS-485
- Fonctionnalité de commande décentralisée maintenue même en cas de défaillance de la communication
- Technologie de raccordement Push-in
Avantages
- Grande disponibilité grâce aux éléments de commutation enfichables et à la fonctionnalité de commande décentralisée
- Flexibilité optimale grâce à la combinaison individuelle en tant qu'entrée ou sortie avec des modules de relais ou analogiques par canal
- Implémentation facile des projets grâce à une programmation intuitive
- Mise en réseau rapide grâce à Modbus/RTU via RS-485