Liste de produits : accessoires et repérage

Filtres

60 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Module d'insertion - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 12 ... 24 V DC ±30 %

Module d'insertion - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 48 ... 60 V DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-LDP-110 DC - 2900941

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 110 V DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 48-60 V AC/DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 120 ... 230 V AC/DC ±20 %

Module d'insertion - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

60 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55