Télé-exploitation par le réseau de téléphonie mobile

Télé-exploitation par le réseau de téléphonie mobile

Sans fil partout dans le monde

Vous avez accès à tout moment et partout à vos machines et installations par le réseau mondial de téléphonie mobile.

Pour l'acquisition continue de vos données de process, Phoenix Contact propose des appareils de téléphonie mobile qui prennent en charge toutes les technologies de transmission des textes SMS à la communication des données par GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) et LTE (4G). Grâce au réseau de téléphonie mobile disponible dans le monde entier, les appareils deviennent un communicateur fiable, même dans les zones à faible infrastructure.

En fonction des besoins de communication, il est possible de connecter à la centrale de contrôle les plus petits postes externes et des parcs entiers, tels que p. ex. des stations de pompage éloignées, par le biais de messages SMS avec des protocoles de télécommande à faible volume de données, jusqu'à une connexion VPN haut débit.

Avantages

  • Accessible partout dans le monde à l'aide du réseau de téléphonie mobile développé
  • Évolutive : des messages SMS à la connexion haut débit LTE, en passant par les protocoles télécommandés IP
  • Sécurité réseau intégrale grâce aux fonctionnalités APN privé, pare-feu et VPN
  • Routeurs de téléphonie mobile avec plage de température étendue pour toutes les applications d'infrastructure
  • Module de téléphonie mobile compact pour une connexion économique des plus petites parties d'installation

Connexion haut débit pour les installations décentralisées

Connectivité Ethernet flexible pour toutes les applications  

Connectivité Ethernet flexible pour toutes les applications

La technologie de téléphonie mobile offre une solution de communication sûre pour les applications à haut débit de données. Le réseau LTE permet de mettre à la disposition de la centrale de contrôle des images de surveillance et des fonctionnalités de serveur dans le monde entier.

Les routeurs avec fonctionnalité VPN permettent une communication fermée par Internet. Les données sont directement transmises par VPN à la salle de contrôle. Cela permet p. ex. une connexion flexible d'installations d'énergie éolienne avec des applications vidéo ou encore une connexion avec le réseau d'une station d'épuration.

Communication pilotée par événement

Les messages SMS permettent aux techniciens et au système de régulation et de commande daccéder au processus  

Les messages SMS permettent aux techniciens et au système de régulation et de commande d'accéder au processus

La technologie SMS convient aussi bien à un petit nombre de commutations qu'à un grand nombre d'actionneurs différents. Une carte prépayée suffit pour accéder sans abonnement à un processus distant avec des ordres envoyés par SMS.

La version SMS du système de télé-exploitation TC MOBILE I/O X200 permet de réaliser des contrôles d'accès avec un simple téléphone mobile, en activant les loquets de porte ou en redémarrant des installations en cas de panne. L'interface logicielle des routeurs de téléphonie mobile permet d'intégrer les E/S d'un automate par SMS ou d'initialiser le tunnel VPN en fonction des besoins.

Réseau privé par téléphonie mobile

Télécommunication sécurisée par APN privé  

Télécommunication sécurisée par APN privé

Les applications critiques telles que la distribution de l'eau, du gaz, du pétrole et du courant sont soumises à des consignes de sécurité particulières. Dans ces cas-là, une communication par des réseaux publics est souvent complètement exclue.

De nombreux opérateurs proposent des cartes SIM qui utilisent un APN (écran d'accès au réseau) privé. Ce procédé permet d'établir un réseau privé par l'interface de téléphonie mobile et de réaliser ainsi un réseau LAN (réseau local) décentralisé. Contrairement au réseau de téléphonie mobile public, il est ici possible d'utiliser des adresses IP fixes et d'établir une communication directe entre les sous-postes. Une tentative d'attaque par Internet est ainsi impossible en cas d'applications critiques.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820